Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

CRIMPFOX-RCI 6-M - Pinza a crimpare
1212730

Pinza a crimpare, corpo della pinza compatto, per capocorda isolati, simmetrica, 0,5 mm2 ... 6,0 mm2 (rosso, blu, giallo), tre stazioni di stampaggio siglate, bloccaggio forzato sbloccabile, ingresso laterale

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Bloccaggio forzato sbloccabile
Una chiara identificazione delle sezioni è data dalla codifica colori sullo stampo
Pinza a crimpare per capocorda e connettori
Esso si libera non appena viene raggiunta la pressione necessaria, eliminando in tal modo pressioni troppo ridotte