CRIMPFOX 50R - Pinza a crimpare
1212041
N. ELDAS®: 983222549

Pinza a crimpare, per capocorda senza collare isolante a norma DIN 46228 Parte 1 e capocorda con collare isolante a norma DIN 46228 Parte 4, 35 mm2 ... 50 mm2, ingresso laterale, crimpatura WM

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

I manici ergonomici assicurano una tenuta ottimale e riducono il dispendio di energie del 25 %