Gli Axioline Smart Element possono essere integrati in sistemi con un'interfaccia Smart Element. Questo Smart Element cattura i segnali digitali.
AXL SE DI16/1
-
Modulo digitale
1088127
Axioline Smart Elements, Modulo di ingresso digitale, Ingressi digitali: 16, 24 V DC, tecnica di connessione: 1 conduttore, grado di protezione: IP20; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
LR
ID omologazione: LR23402057TARINA
ID omologazione: ELE263623XGABS
ID omologazione: 24-2510075-PDAcULus Listed
ID omologazione: E238705Prodotti compatibili
I vantaggi
16 ingressi digitali secondo EN 61131-2 tipo 1 e tipo 3
Tensione nominale: 24 V DC
Corrente nominale: 2,4 mA
Collegamento dei sensori con connessione a 1 conduttore
Tempo filtro < 1 ms
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura