Con il software IOL-CONF, gli IO-Link Device collegati a una stazione AXL F tramite un master IO-Link (AXL F IOL8/AXL SE IOL4) possono essere parametrizzati online o azionati tramite set di parametri predisposti (provenienti da file). È qui possibile scaricare i software IOL-CONF come file di installazione e testare la versione con funzionalità complete per 30 giorni. Per l'uso continuativo è necessario acquistare la licenza (questo articolo) e inserirla attraverso una procedura guidata installata con la versione di prova. Il biglietto per la licenza viene consegnato via e-mail.
IOL-CONF
-
Software di configurazione e di diagnostica
1083065
IOL-CONF è un software di configurazione basato su browser web per la facile messa in servizio di master IO-Link e dispositivi IO-Link
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Parametrizzazione ONLINE e OFFLINE di master IO-Link e IO-Link Device
Impostazione dei parametri
Caricamento dei parametri da un IO-Link Device
Scrittura/copia dei parametri su IO-Link Device (da 1 a n)
Lettura e caricamento dei set di parametri presenti in un file o provenienti da esso
Rappresentazione grafica dei valori di processo
Scrittura dei dati di processo