AXL SE AI4 I 4-20 - Modulo analogico
1088062

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Axioline Smart Elements, Modulo di ingresso analogico, Ingressi analogici: 4, 4 mA ... 20 mA, tecnica di connessione: 2 conduttori, grado di protezione: IP20; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari
Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

4 canali di ingresso analogici
Collegamento dei sensori con connessione a 2 conduttori
Campo di corrente: 4 mA ... 20 mA
Formato dati: rappresentazione normalizzata
Risoluzione: 12 bit
Rilevamento rottura filo
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura