AXL SE RS485 - Modulo di comunicazione
1088128

Viene preparato ai requisiti del CRA

Axioline Smart Elements, Modulo di comunicazione, Trasmissione seriale di dati , Modulo di comunicazione; Larghezza dati di processo: 20 Byte, Protocollo di trasparenza; interfaccia: RS-485: 1; Velocità di trasmissione: 1200 Bit/s ... 230400 Bit/s; grado di protezione: IP20; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari
Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

Un canale I/O seriale in versione RS-485
I dati vengono trasmessi in modalità trasparente
Velocità di trasmissione impostabile fino a 230400 bit/s
Quantità di data bit, stop bit e parity configurabile
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura