AXC F XT SPLC 1000 - Modulo di espansione PLC
1159811

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Controllore di sicurezza componibile per 32 utenze PROFIsafe su un PLCnext Control espandibile modularmente (non per AXC F 1152)

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari
Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

Realizzazione di applicazioni di sicurezza fino a SIL 3/PL e
PROFIsafe F-Host per 32 PROFIsafe F-Device in PROFINET o Axioline
PROFIsafe F-Device per la comunicazione con un PROFIsafe F-Host SPLC superiore
2 x diversitari su architettura SCPU basata su Cortex®M4
Integrazione completa in PLCnext Technology Ecosystem