AXL F BK PN TPS - Accoppiatore bus
2403869

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Axioline F, Accoppiatore bus, PROFINET, Connettore femmina RJ45, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 Mbit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettore Axioline F; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

2 porte Ethernet (con switch integrato)
Conformità alla Specifica PROFINET V2.3
Supporta il protocollo PROFIsafe
Supporto il protocollo PROFIenergy
Supporta la ridondanza di sistema PROFINET S2 (a partire dalla versione firmware 1.30)
PROFINET RT e IRT
Tempo di ciclo minimo di PROFINET con RT e IRT 250 µs
Runtime nell'accoppiatore bus trascurabile (circa 0 µs)
Tempo di ciclo tipico del bus locale Axioline F circa 10 μs
Web Based Management
Supporta il funzionamento di Axioline Smart Elements
Supporta Smart Elements passivi (a partire dalla versione 1.30 del firmware)
Supporta IOL-CONF (a partire dalla versione firmware 1.30)
Elaborazione sicura di valori analogici con SAFE AI e altri componenti