AXL F PSAI8 I 1F - Modulo di sicurezza
1061424

Axioline F, Modulo di ingresso analogico, Sicurezza funzionale, PROFIsafe, esclusivamente per il collegamento ai controllori Phoenix Contact o Siemens in sistemi PROFINET, Ingressi analogici sicuri: 8 (Assegnazione a 1 canale), 4 (Assegnazione a 2 canale), 4 mA ... 20 mA, tecnica di connessione: 2 conduttori (twisted pair schermati), grado di protezione: IP20

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

Fino alla cat. 4/PL e secondo la norma EN ISO 13849-1, SIL 3 secondo la norma EN IEC 62061, SIL 3 secondo la norma IEC 61508
Rilevamento di valori analogici sicuro 4 ... 20 mA
8 ingressi sicuri a 1 canale
4 ingressi sicuri a 2 canali