Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Morsetti per circuiti stampati modulari della serie SPT modular

Morsetti per circuiti stampati modulari per blocchi morsetti specifici per il cliente

Da 24 a 1.500 Volt in un solo blocco di connessione: i morsetti per circuiti stampati configurabili della serie SPT modular alimentano l'elettronica industriale con una rigidità dielettrica fino a 1.500 Volt. Il configuratore di prodotto di Phoenix Contact vi conduce in pochi passi verso il vostro blocco morsetti: con maggiori variazioni di colore, su richiesta anche con sezioni combinabili in modi diversi, ma sempre con accesso ai vostri dati di configurazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Si metta in contatto con noi per ulteriori informazioni sui prodotti

I vantaggi

  • Riduzione delle perdite di potenza: rigidità dielettrica fino a 1.500 V
  • Aumento delle varianti di colore: colorazione individuale di ogni polo su richiesta
  • Un solo componente per tutte le connessioni di dispositivi: combina diversi elementi singoli per formare il tuo blocco di connessione personalizzato.
  • Accesso semplice al tuo articolo personalizzato grazie al configuratore online
  • Dati tecnici facilmente accessibili online grazie al codice QR su ogni prodotto
Campione gratuito
Ordina il tuo campione

Vuoi visualizzare e testare i morsetti per circuiti stampati configurabili della serie SPT modular? Ordina subito il tuo campione personalizzato.

Ordina un campione gratuito
Configurazione del morsetto per circuiti stampati SPT modular
Blocco di morsetti per circuiti stampati della serie SPT modular configurato su un laptop

Configuratore per morsetti per circuiti stampati modulari

Configura la tua soluzione personalizzata di morsetti per circuiti stampati della serie SPT modular e inseriscila nel carrello alla fine del processo di configurazione.

Riceverai automaticamente un codice articolo personale e un'indicazione riguardante le tempistiche di consegna. Questa variante di ordinazione è disponibile in molti paesi. Fino alla sua completa introduzione a livello globale, i singoli paesi potranno richiedere temporaneamente la propria soluzione tramite e-mail una volta terminata la configurazione.

GameChangers di Phoenix Contact per la connessione di dispositivi

GameChangers per la connessione di dispositivi

Più che prestazioni al top, un gioco completamente nuovo: i nostri GameChangers porteranno a risultati straordinari anche le tue applicazioni.

Due collaboratori stanno osservando la guida prodotti su un tablet, con varie sovrapposizioni di prodotti

Guida prodotti Ricevi una panoramica sulla nostra ampia gamma di prodotti

Ottieni rapidamente informazioni chiare sui morsetti per circuiti stampati, i connettori e le custodie per l'elettronica per la connessione di dispositivi. La guida prodotti ti supporta dividendo l'assortimento nei diversi gruppi di prodotti.

Doppia eccellenza

SPT modular con logo German Innovation Award 2023 e German Stevie Award 2023
Il team SPT modular di Phoenix Contact
Project manager di SPT modular Ingo Werner
SPT modular con logo German Innovation Award 2023 e German Stevie Award 2023

Il German Innovation Award 2023 e il German Stevie Award 2023 vanno ai blocchi di morsetti modulari.

  • Il German Innovation Award si contraddistingue anche per prodotti e tecnologie che convincono per l'elevato grado di innovazione e il valore aggiunto per gli utenti.

  • Il German Stevie Award è un premio economico intersettoriale che premia gli eccellenti risultati imprenditoriali nell'Europa di lingua tedesca.

Il team SPT modular di Phoenix Contact

Questo team è responsabile del successo del morsetto per circuiti stampati SPT modular. Tutti i membri del team possono essere orgogliosi: insieme, avete lavorato con ambizione e passione per rendere vincente il morsetto per circuiti stampati SPT modular.

Project manager di SPT modular Ingo Werner

Il project manager Ingo Werner ha tutte le ragioni per essere soddisfatto: con SPT modular è stata realizzata per la prima volta una catena di processo digitale continua, dal configuratore alla produzione. Per questo progresso, il morsetto per circuiti stampati vince due premi in una volta sola.

Tutti i vantaggi in dettaglio

Morsetto per circuiti stampati modulare con una rigidità dielettrica fino a 1.500 V
Morsetto per circuiti stampati modulare con colorazione individuale di ogni polo
Circuito stampato con vari elementi individuali
Configuratore online del blocco di connessione sullo schermo del laptop
Morsetto per circuiti stampati SPT modular con codice QR stampato
Morsetto per circuiti stampati modulare con una rigidità dielettrica fino a 1.500 V

In numerosi settori, come quello degli impianti fotovoltaici, le nuove applicazioni richiedono tensioni più elevate, fino a 1.500 V, a favore di una minore potenza dissipata e di una maggiore efficienza. Phoenix Contact offre la tecnologia di connessione adatta e configurabile per questi dispositivi.

Morsetto per circuiti stampati modulare con colorazione individuale di ogni polo

Utilizza più combinazioni possibili grazie alle variazioni di colore estese. Ogni singolo polo può essere tinto singolarmente su uno, due o tre lati e, se necessario, anche siglato.

Circuito stampato con vari elementi individuali

Approfitta di una maggiore flessibilità nell'ibridazione dei tuoi blocchi morsetti: configura digitalmente i tuoi morsetti per circuiti stampati. Su richiesta, gli adattatori possono collegare i poli dei morsetti con diverse sezioni del conduttore per formare una soluzione globale individuale. In questo modo otterrai un blocco di connessione che soddisfa esattamente i tuoi requisiti.

Configuratore online del blocco di connessione sullo schermo del laptop

Configura il tuo blocco di morsetti per circuiti stampati con un sistema modulare di singoli componenti e visualizza la tua soluzione di connessione. Il configuratore ti guida con pochi clic alla variante di prodotto desiderata. Sperimenta un processo digitale senza interruzioni: dalla configurazione all'ordine, fino alla consegna.

Configura il tuo blocco di connessione personalizzato
Morsetto per circuiti stampati SPT modular con codice QR stampato

Tieni sempre sotto controllo tutti i dati tecnici del tuo blocco morsetti. Ogni blocco morsetti configurato viene fornito con un codice QR individuale, in modo da poter visualizzare tutte le informazioni su una pagina di dettaglio dell'articolo in qualsiasi momento.

Visualizzazione 3D

Morsetti per circuiti stampati della serie SPT modular nella vista a 360°

I morsetti per circuiti stampati della serie SPT modular consentono ai costruttori di dispositivi di creare blocchi di morsetti personalizzati - in una catena di processi digitali end-to-end, dalla configurazione alla produzione.

Osserva coi tuoi occhi l'elevato grado di personalizzazione con cui puoi configurare il tuo blocco di connessione nella vista 3D accanto.

Processi end-to-end completamente integrati e digitali

Con questa innovazione, Phoenix Contact risponde alle richieste dei clienti di digitalizzazione e personalizzazione nella tecnologia di connessione. Scopri qual è il carattere distintivo dei morsetti per circuiti stampati configurabili della serie SPT modular.

Uso versatile in numerose applicazioni

I morsetti per circuiti stampati configurabili della serie SPT modular consentono numerose applicazioni nei settori industriali e semi-industriali. Le varianti verticali sono pensate principalmente per il cablaggio interno e vengono preferibilmente posizionate al centro dei circuiti stampati.

Gli speciali distanziatori intermedi aumentano la rigidità dielettrica dei singoli punti di collegamento fino a 1.500 V, rendendoli particolarmente interessanti per le applicazioni nel settore delle energie rinnovabili o nella mobilità elettrica. Infatti in questi ambiti tensioni più alte devono consentire perdite di potenza più basse e quindi una maggiore efficienza energetica. Sono quindi adatti per un gran numero di applicazioni del dispositivo, come ad esempio:

Convertitori di frequenza
Inverter
Soluzioni di stoccaggio per le energie rinnovabili
Stazioni di ricarica per la mobilità elettrica
Wall box