Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Connessioni per circuiti stampati personalizzabili

Connessioni per circuiti stampati personalizzabili

Il modo per giungere velocemente a una soluzione individuale: oltre alla nostra ampia gamma di prodotti, offriamo un'elevata varietà di adattamenti specifici per il cliente, dalla configurazione degli articoli standard alle soluzioni confezionate fino ai nuovi sviluppi completi. Praticamente è possibile tutto.

Si metta in contatto con noi per ulteriori informazioni sui prodotti

I vantaggi

  • Soluzioni su misura per le connessioni per circuiti stampati
  • Gamma di prodotti estesa oltre lo standard per una flessibilità ancora maggiore
  • Puntualità nelle consegne grazie ai moderni processi di produzione, alla presenza di stabilimenti a livello internazionale e alla disponibilità di stock a livello locale
  • Configuratore con innumerevoli possibilità di combinazione, oltre alla disponibilità immediata di oltre 6.000 varianti di articoli per 150 famiglie di prodotti
  • Configuratore per morsetti, connettori ed elementi di base per circuiti stampati

Configuratori Configura la tua variante di prodotto in modo rapido e intuitivo partendo da articoli standard.

Morsetti per circuiti stampati per la connessione semplificata sul circuito stampato
Morsetti per circuiti stampati configurabili della serie SPT modular
Connettori per circuiti stampati per connessioni di conduttori flessibili
Elementi di base per il fissaggio sicuro sul circuito stampato e la connessione a un connettore
Morsetti passaparete per alta corrente attraverso la parete
Connettori e cavi per segnali, dati e potenza
Morsetti per circuiti stampati per la connessione semplificata sul circuito stampato

Crea la tua variante desiderata di morsetti per circuiti stampati. Sfrutta la nostra ampia gamma di prodotti e scegli il prodotto desiderato in base al colore, alla stampa e alla codifica.

Configurazione dei morsetti per circuiti stampati
Morsetti per circuiti stampati configurabili della serie SPT modular

Configura il tuo blocco di connessione con i morsetti per circuiti stampati modulari della serie SPT modular e aggiungilo nel carrello alla fine del processo di configurazione. Riceverai automaticamente un codice articolo personale con l'indicazione riguardante le tempistiche di consegna.

Configurazione di blocchi di connessione personalizzati
Connettori per circuiti stampati per connessioni di conduttori flessibili

Trova il connettore adatto alle tue esigenze e configuralo scegliendo tra vari colori, stampe e codifiche. Ottieni il tuo prodotto su misura con pochi clic.

Configurazione di connettori per circuiti stampati
Elementi di base per il fissaggio sicuro sul circuito stampato e la connessione a un connettore

Gli elementi di base offrono un collegamento facilmente installabile tra circuito stampato e connettore. Il configuratore ti mostra le numerose varianti di colori, siglature e codifiche per gli elementi di base.

Configurazione delle prese base per circuiti stampati
Morsetti passaparete per alta corrente attraverso la parete

Adatta i morsetti passaparete per alta corrente in modo che le correnti elevate possano essere trasmesse in modo ottimale attraverso la parete fino alla tua applicazione. Approfitta delle numerose opzioni di personalizzazione nella composizione dei blocchi, nel fissaggio e nella stampa.

Configurazione di morsetti passaparete per alta corrente
Connettori e cavi per segnali, dati e potenza

Configura i collegamenti dei cavi per la trasmissione di segnali, dati e potenza in ambienti IP6x o per il quadro elettrico. Le lunghezze e le estremità dei cavi selezionabili a piacere consentono di realizzare confezionamenti di cavi personalizzati.

Configurazione di cavi e fili

Quattro passaggi per ottenere una configurazione completa

Schermata del configuratore di prodotto per le connessioni per circuiti stampati: seleziona il tipo di prodotto
Schermata del configuratore di prodotto per le connessioni per circuiti stampati: personalizza gli articoli
Schermata del configuratore di prodotto per le connessioni per circuiti stampati: scarica i dati CAD
Schermata del configuratore di prodotto per le connessioni per circuiti stampati: richiedi un preventivo
Schermata del configuratore di prodotto per le connessioni per circuiti stampati: seleziona il tipo di prodotto

In base alle tue esigenze, definisci le caratteristiche tecniche, come ad esempio il tipo di connessione o il numero di poli e seleziona un morsetto, un connettore o un elemento di base per circuiti stampati.

Schermata del configuratore di prodotto per le connessioni per circuiti stampati: personalizza gli articoli

Definisci il colore dell'articolo, la stampa e la codifica della tua soluzione personalizzata.

Schermata del configuratore di prodotto per le connessioni per circuiti stampati: scarica i dati CAD

Per utilizzare i dati costruttivi direttamente nel tuo software CAD, scaricali in 2D e 3D.

Schermata del configuratore di prodotto per le connessioni per circuiti stampati: richiedi un preventivo

Inviaci la tua richiesta direttamente dal configuratore online. Entro tre giorni lavorativi realizzeremo un'offerta non vincolante sulla base della tua configurazione personalizzata.

Le tue opzioni di scelta per la configurazione


Morsetti per circuiti stampati in diverse versioni cromatiche

Versioni cromatiche

Phoenix Contact offre le seguenti versioni cromatiche per la connessione dei conduttori personalizzata, alle condizioni standard. Su richiesta, sono disponibili anche altezze della siglatura standardizzate e diverse direzioni di stampa, così come la produzione con altri colori.

Panoramica delle versioni cromatiche per connettori e morsetti per circuiti stampati

Tabella con panoramica delle versioni cromatiche per connettori e morsetti per circuiti stampati

*possibilità di leggere variazioni di colore / *slight color variations possible

Stampa per connessioni per circuiti stampati

Stampa

Per l'installazione nell'applicazione desiderata, Phoenix Contact offre morsetti, connettori ed elementi di base per circuiti stampati, dotati di stampa personalizzata. Con un processo di stampa standardizzato, puoi siglare accuratamente i tuoi prodotti. Ogni polo può essere dotato di una stampa individuale. Ogni serie di prodotti ha un'altezza della siglatura standardizzata. Su richiesta, sono possibili anche stampe complesse.

Codifica di connessioni per circuiti stampati

Codifica

Per evitare innesti errati, Phoenix Contact propone connettori ed elementi di base codificati. La codifica avviene inserendo un profilo, una scheda o un perno di codifica oppure tramite la rimozione di una linguetta di codifica. Ogni polo può essere dotato di una codifica personalizzata. In caso di elementi di base verticali, è possibile effettuare anche codifiche sul circuito stampato.

Confezionamento cavi

Confeziona il tuo cavo con lunghezze e sezioni diverse e la tecnologia di connessione adatta. Crea autonomamente la variante che desideri o utilizza varianti predefinite. Puoi anche usufruire di servizi di confezionamento completi, compresa la siglatura.

Sviluppo di nuovi prodotti

Hai bisogno di una soluzione di custodie e connessione completamente personalizzate? Deve essere sviluppata da zero? Ti supportiamo con un processo di sviluppo certificato, dalla prima consulenza alla fase di progettazione, fino alla produzione in serie e alla logistica.

Collaboratrice e cliente con il modello 3D di un prodotto completamente nuovo su misura

Sviluppo di nuovi prodotti specifici per il cliente per la progettazione dei tuoi dispositivi

Sia che si tratti di una struttura particolare o di soluzioni per sistemi elettromeccanici complessi, da Phoenix Contact il prodotto che desideri attraversa un processo di sviluppo pluricollaudato. Dal primo contatto alla produzione in serie e oltre, siamo al tuo fianco come partner di pari livello per trasformare le tue idee in soluzioni tecniche, migliorandole continuamente.