Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Configuratori per cavi e fili Realizza gruppi di cavi personalizzati: configura il collegamento dei cavi per la trasmissione di segnali, dati e potenza in ambienti IP6x o per l'impiego all'interno del quadro elettrico. Le lunghezze e le estremità dei cavi liberamente selezionabili consentono di realizzare soluzioni di cablaggio personalizzate.

Configuratore per cavi e fili

Configuratori per cavi e fili

Cavi dati in rame configurabili

Cavi dati in rame

Processi di automazione complessi richiedono elevate quantità di dati a velocità di trasmissione sempre maggiori. Sfrutta la nostra gamma di soluzioni SPE, HDMI, USB, coassiali, M12 e RJ45.

Cavi dati configurabili basati su FO

Cavi dati basati su fibra ottica

Configura i cavi dati basati su fibra ottica con lunghezze da 0,5 a 1.000 metri: con estremità libera e connettore maschio o connettore femmina. Scegli tra le varianti FSMA, LC, LC Duplex, M17, ODC, Push-Pull 14, Q-DC, Q-ODC-12, SC Duplex e SC-RJ. Sono possibili diversi numeri di poli e tipi di fibra.

Cavo M12 configurabile per la trasmissione di energia

Cavi M12 per trasmissione di energia

La tecnologia di connessione di dispositivi deve essere potente, compatta e flessibile. Il nostro innovativo cablaggio M12 Power offre la potenza massima in dimensioni particolarmente ridotte. Alimenta i motori e i dispositivi nel campo fino a 16 A o 690 V, a seconda del modello. Seleziona i cavi con codifica S, K e M per le applicazioni AC o con codifica T e L per le applicazioni DC.

Cavi sensore/attuatore configurabili

Cavi sensore/attuatore

Garantisci il funzionamento del tuo impianto con una gamma completa di prodotti e soluzioni per la connessione di sensori e attuatori. Che si tratti di applicazioni standard o di cablaggi in settori esigenti e applicazioni speciali, è possibile scegliere tra i connettori circolari M8, M12, DEUTSCH, connettori per valvole A, AD, B, BI C, CI e Superseal, oltre a un'ampia gamma di qualità di cavi.