Questo connettore è ideale per le condizioni estreme
Distribuzione sicura dell'alimentazione anche in condizioni estreme
Robusti e affidabili: i connettori di installazione PRC 20 e PRC 35 consentono un'ampia gamma di soluzioni di connessione in applicazioni edilizie, industriali e per esterni. Che si tratti di infrastrutture per il traffico, produzione di energia, mobilità elettrica, intralogistica o produzione industriale, i connettori di installazione garantiscono una trasmissione efficace della potenza.
Trasmissione di potenza sicura fino a 20 o 35 A
I prodotti della serie PRC
I connettori di installazione PRC sono ideali per la trasmissione di potenza compatta e sicura fino a 35 A. I gradi di protezione e la resistenza agli urti elevati fino a IK08 assicurano la tua distribuzione di energia anche in condizioni ambientali estreme. Il bloccaggio sbloccabile a scelta manuale o con utensile garantisce anche maggiore flessibilità durante l'installazione e la manutenzione del sistema.
Dati tecnici a confronto
Confronta i dati dei prodotti e scegli il sistema giusto per la tua applicazione.
|
|
|
|
|---|---|---|
| PRC 20 | PRC 35 | |
| Tecnologia di connessione | Connessione a vite e a crimpare | Connessione a vite e a crimpare |
| Numero di poli | 2 / 3 / 4 / 5 | 3 / 5 |
| Tensione di dimensionamento (IEC) | fino a 500 V (AC/DC) | fino a 690 V (AC) / 500 V (DC) |
| Tensione di dimensionamento (UL) | fino a 600 V (AC/DC) | fino a 600 V (AC/DC) |
| Corrente nominale | fino a 20 A | fino a 35 A |
| Grado di protezione | IP66 / IP68 (2 h/2 m) / IP69 | IP66 / IP68 (24 h/2 m) / IP69 |
| Resistenza agli urti | IK08 | IK08 |
| Temperatura ambiente (di esercizio) | -40 °C … +105 °C | -40 °C … +105 °C |
| Tipo di bloccaggio | Bloccaggio Duo-Unlock, sbloccabile a mano e con un utensile | Bloccaggio a scatto, sbloccabile a mano o con un utensile |
| Cicli di innesto | 500 | 2000 |
| Sezione del conduttore (rigido e flessibile) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² | 1,5 mm² ... 6,0 mm² |
| Diametro esterno conduttore | 6 mm ... 14 mm | 8 mm ... 21 mm |
| Omologazioni | UL, IEC, DNV-GL | UL, IEC, DNV-GL, 2PfG |
| Vai all'elenco prodotti PRC 20 | Vai all'elenco prodotti PRC 35 |
I vantaggi
- Trasmissione di correnti elevate fino a 35 A in un piccolo spazio
- Bloccaggio manuale e senza utensili per maggiore flessibilità di installazione e manutenzione
- Utilizzo sicuro in condizioni ambientali estreme grazie al grado di protezione e alla resistenza agli urti elevati
- Facile utilizzo grazie alla collaudata tecnologia a crimpare o a vite
- Codifica meccanica e colorata per una messa in servizio rapida e senza errori
Panoramica del sistema di installazione PRC
Prova i connettori di installazione PRC
Il sistema di installazione PRC è adatto a numerose applicazioni, ad esempio nelle energie rinnovabili, nella costruzione di gallerie o nelle infrastrutture. Sono utilizzati, ad esempio, in wall box, impianti FV, impianti a energia eolica o unità radio remote. Lasciati convincere dai numerosi vantaggi dei connettori di installazione PRC e richiedi un campione.