Morsetti passaparete per correnti elevate

Morsetti passaparete per correnti elevate per correnti elevate attraverso la parete della custodia

I morsetti passanti di Phoenix Contact conducono correnti e tensioni elevate attraverso pareti di spessore da 1 mm a 6 mm. Grazie a diversi tipi di connessione, offrono la massima flessibilità nella connessione dei conduttori. I morsetti passanti offrono la soluzione giusta per una tecnologia di collegamento sicura con un montaggio semplice, per ogni posizione di installazione.

Go to Product Detail Page for item 3073458
UWV 25/S - Morsetto passaparete
UWV 25/S - Morsetto passaparete
3073458

Morsetto d'esecuzione, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, Connessione a vite con gabbia, numero poli: 1, corrente di carico: 101 A, sezione: 6 mm2 - 35 mm2, direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: -90 °, larghezza: 15,1 mm, colore: grigio

Go to Product Detail Page for item 1713226
UWV 95/S - Morsetto passaparete
UWV 95/S - Morsetto passaparete
1713226

Morsetto d'esecuzione, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, Connessione a vite con gabbia, numero poli: 1, corrente di carico: 232 A, direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: -90 °, larghezza: 25 mm, colore: grigio

Go to Product Detail Page for item 1713711
UWV 50/S - Morsetto passaparete
UWV 50/S - Morsetto passaparete
1713711

Morsetto d'esecuzione, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, Connessione a vite con gabbia, numero poli: 1, corrente di carico: 150 A, direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: -90 °, larghezza: 18,8 mm, colore: grigio

Go to Product Detail Page for item 0711027
VDFK 6 - Morsetto passaparete
VDFK 6 - Morsetto passaparete
0711027

Morsetto d'esecuzione, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, Attacco a saldare, numero poli: 1, corrente di carico: 41 A, sezione: 0,2 mm2 - 10 mm2, direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 0 °, larghezza: 10 mm, colore: grigio

Go to Product Detail Page for item 3073432
UWV 16/S - Morsetto passaparete
UWV 16/S - Morsetto passaparete
3073432

Morsetto d'esecuzione, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, Connessione a vite con gabbia, numero poli: 1, corrente di carico: 76 A, sezione: 6 mm2 - 25 mm2, direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: -90 °, larghezza: 12,1 mm, colore: grigio

Go to Product Detail Page for item 3073380
UWV 4 - Morsetto passaparete
UWV 4 - Morsetto passaparete
3073380

Morsetto d'esecuzione, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, Connessione a vite con gabbia, numero poli: 1, corrente di carico: 32 A, sezione: 0,2 mm2 - 6 mm2, direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: -90 °, larghezza: 8,1 mm, colore: grigio

Go to Product Detail Page for item 1705653
PWO 16-POT - Morsetto passaparete
PWO 16-POT - Morsetto passaparete
1705653

Morsetto d'esecuzione, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, Attacco capocorda, numero poli: 1, corrente di carico: 76 A, sezione: 1,5 mm2 - 16 mm2, direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 45 °, larghezza: 12 mm, colore: grigio

Go to Product Detail Page for item 0708250
VDFK 4 - Morsetto passaparete
VDFK 4 - Morsetto passaparete
0708250

Morsetto d'esecuzione, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, Attacco a saldare, numero poli: 1, corrente di carico: 32 A, sezione: 0,2 mm2 - 6 mm2, direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 0 °, larghezza: 10 mm, colore: grigio

I vantaggi

  • Semplicità di montaggio: la parte esterna e quella interna dei morsetti componibili si incastrano attraverso la parete della custodia senza utensili
  • Siglatura facile e chiara: la scanalatura di siglatura integrata nella custodia semplifica l'installazione e la manutenzione
  • Pratica composizione dei blocchi: i perni di bloccaggio consentono la facile composizione di blocchi preconfezionati di morsetti passaparete a un polo
  • Fissaggio a vite o a flangia: maggiore flessibilità grazie alle opzioni di montaggio alternative all'interno o all'esterno del dispositivo, per applicazioni con maggiori sollecitazioni meccaniche
  • Elevata tenuta anche con massa colabile poco viscosa: morsetti di tenuta pensati in modo specifico per i requisiti dei dispositivi colati

Panoramica delle caratteristiche principali

Trasferisci correnti elevate in modo sicuro e affidabile attraverso la parete con i morsetti passaparete omologati UL di Phoenix Contact. In qualità di produttore di dispositivi, trarrai vantaggio da una elevata flessibilità grazie a diverse possibilità di montaggio, molteplici tecnologie di connessione e funzioni pratiche. Questo significa che puoi sempre impiegare la tecnologia di connessione di dispositivi adatta alla tua applicazione.

Morsetti passaparete per alta corrente

Sezioni del conduttore Da 4 mm² (AWG 10) a 95 mm² (AWG 3/0)
Correnti fino a 232 A (IEC) / 230 A (UL B, C)
Tensioni fino a 1000 V (IEC) / 600 V (UL B, C)
Tipi di connessione Connessione a vite, a molla e T-LOX per diverse direzioni di connessione
Spessori parete Da 1 a 6 mm
Uso del configuratore per morsetti passaparete per alta corrente su tablet

Configuratore per morsetti passaparete per alta corrente

Crea un morsetto passaparete per alta corrente personalizzato sulla base di articoli standard. Approfitta delle numerose opzioni di personalizzazione nella composizione dei blocchi, nel fissaggio e nella stampa.

Due collaboratori stanno osservando la guida prodotti su un tablet, con varie sovrapposizioni di prodotti

Guida prodotti Ricevi una panoramica sulla nostra ampia gamma di prodotti

Ottieni rapidamente informazioni chiare sui morsetti per circuiti stampati, i connettori e le custodie per l'elettronica per la connessione di dispositivi. La guida prodotti ti supporta dividendo l'assortimento nei diversi gruppi di prodotti.

Morsetti passaparete per alta corrente con tecnologia di connessione T-LOX

Ottieni una panoramica dei morsetti passaparete delle serie TW 50 e TW 95. Grazie alla tecnologia di connessione T-LOX, garantiscono una connessione dei conduttori affidabile e pratica per sezioni del conduttore da 25 a 95 mm².

Connessione di dispositivi per alte correnti

Connessione di dispositivi per alte correnti

Con i morsetti per circuiti stampati e i morsetti passaparete puoi collegare correnti e tensioni elevate in modo rapido, facile e sicuro. Approfitta di un elevato grado di libertà nella progettazione e nell'implementazione della tecnologia di connessione attraverso la parete della custodia.

E-paper
Panoramica dell'intera gamma di prodotti

Scopri i diversi prodotti della gamma COMBICON in dettaglio sfogliando le 500 pagine del catalogo prodotti elettronico. In questo modo troverai sempre la giusta tecnologia di connessione per la trasmissione di segnali e dati per la tua applicazione.

Apri il catalogo elettronico
Diversi morsetti e connettori per circuiti stampati e morsetti passaparete per alta corrente

Molteplici tecnologie di connessione per i passaparete La serie di morsetti passaparete per alta corrente offre una varietà esclusiva di opzioni di connessione: puoi scegliere liberamente tra la collaudata connessione a vite o l'innovativa tecnologia di connessione rapida.

Rappresentazione esemplificativa di una connessione a vite con boccola di trazione
Rappresentazione esemplificativa di una connessione a molla Push-in
Immagine esemplificativa di una connessione Push-Lock
Immagine esemplificativa di una connessione T-LOX
Rappresentazione esemplificativa di una connessione a vite con boccola di trazione

Con la connessione a vite con boccola di trazione collegherai le applicazioni industriali più complesse in termini di sicurezza dei contatti con il tipo di connessione più utilizzato in tutto il mondo. Con la connessione a vite si ottengono elevatissime forze di contatto per ogni superficie di contatto, indipendentemente dalla sezione del conduttore.

Maggiori informazioni sulla connessione a vite
Rappresentazione esemplificativa di una connessione a molla Push-in

Con la connessione a molla Push-in per la connessione diretta dei conduttori, i conduttori rigidi o equipaggiati con puntalini vengono collegati direttamente e senza utensili nel punto di connessione dei conduttori. Il particolare profilo della connessione Push-in permette di inserire i conduttori con puntalino a partire da 0,34 mm² con la massima semplicità.

Maggiori informazioni sulla connessione a molla Push-in
Immagine esemplificativa di una connessione Push-Lock

La molla Push-Lock consente la connessione semplice e senza utensili di conduttori rigidi e flessibili, con e senza puntalino. Il conduttore può essere facilmente inserito nel punto di collegamento aperto e fissato saldamente azionando la leva di ribaltamento della molla Push-Lock. In alternativa, il conduttore può essere anche inserito nel punto di collegamento chiuso con la tecnologia Push-in.

Maggiori informazioni sulla connessione Push-Lock
Immagine esemplificativa di una connessione T-LOX

Con la connessione rapida T-LOX colleghi grandi sezioni del conduttore senza un eccessivo dispendio di energia. Il principio si basa su una molla che genera una forza di contatto programmata. I conduttori possono essere comodamente inseriti nel punto di collegamento.

Maggiori informazioni sulla connessione T-LOX

Montaggio semplificato alla parete della custodia Il tipo di montaggio determina la stabilità di un morsetto passaparete. Per un'installazione sicura, i morsetti passaparete sono inseriti a scatto nel foro su parete senza utensili. In caso di elevate sollecitazioni meccaniche, a seconda della struttura del dispositivo, è anche possibile scegliere di fissare i morsetti componibili delle serie UW e PW.

Bloccaggio di un morsetto passaparete per alta corrente tramite la parete
Fissaggio a vite del morsetto passaparete per alta corrente
Fissaggi a flangia per morsetti passaparete per alta corrente
Bloccaggio di un morsetto passaparete per alta corrente tramite la parete

I morsetti sono composti da una parte interna e una esterna. Possono essere fissati facilmente tra loro, senza utensili, attraverso la parete della custodia. Il dispositivo di inserimento garantisce un fissaggio sicuro, indipendentemente dallo spessore della parete.

Maggiori informazioni sui metodi di montaggio
Fissaggio a vite del morsetto passaparete per alta corrente

Per applicazioni con sollecitazioni meccaniche elevate, per la parte interna del dispositivo sono disponibili fissaggi a vite.

Maggiori informazioni sui metodi di montaggio
Fissaggi a flangia per morsetti passaparete per alta corrente

Per applicazioni con sollecitazioni meccaniche elevate sono disponibili fissaggi a flangia per la parte interna del dispositivo.

Maggiori informazioni sui metodi di montaggio

Ideali per varie applicazioni I morsetti passaparete per alta corrente consentono soluzioni compatte anche per le seguenti applicazioni:

Alimentatori
Convertitori di frequenza
Filtro di rete
Sistemi di azionamento
Inverter solari