Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Connessione Push-in La tecnologia di connessione Push-in consente il contatto diretto e senza utensili di conduttori da 0,25 mm². La speciale molla di contatto consente basse forze di innesto, elevate forze di estrazione dei conduttori e convince per l'elevata qualità del contatto.

Tecnologia di connessione Push-in

I vantaggi

  • Risparmio di tempo grazie alla connessione dei conduttori tramite tecnologia a innesto diretto, senza la necessità di utensili
  • Comodità di utilizzo grazie a forze di innesto ridotte
  • Elevate forze di estrazione dei conduttori per il design della molla
  • Connessione dei conduttori resistente alle vibrazioni ed esente da manutenzione con cablaggio sicuro e funzionamento tramite pulsanti di azionamento a colori contrastanti
  • Semplice scollegamento del conduttore senza l'uso di utensili speciali

La connessione Push-in in dettaglio

La tecnologia di connessione Push-in è stata progettata per la connessione diretta dei conduttori. I conduttori rigidi o dotati di puntalino possono essere collegati direttamente nel punto di connessione senza utensili. Il particolare profilo della connessione Push-in permette di inserire i conduttori con la massima semplicità. Le ridotte forze necessarie per l'inserimento facilitano sensibilmente il cablaggio.

Inserendo il conduttore, la molla di contatto della connessione Push-in, realizzata in molla d'acciaio di elevata qualità, si apre automaticamente, fornendo la forza di pressione necessaria sulla barra conduttrice. L'alta pressione di contatto e lo strato di stagno sulla tasca della molla o sulla barra collettrice garantiscono una connessione elettrica affidabile. Quando viene applicata una sollecitazione di trazione, la forza di estrazione del conduttore aumenta a causa della molla che si posiziona e si blocca nella custodia. Sono garantite pertanto forze massime di contatto e di estrazione dei conduttori e un collegamento a tenuta di gas e resistente alle vibrazioni.

L'apertura della molla, per l'estrazione dei conduttori o per la connessione di conduttori flessibili senza puntalino, avviene in modo semplice, e senza contatto diretto con le parti conduttrici, grazie al pulsante di azionamento.

L'uso di conduttori pre-trattati, ad esempio con un puntalino o altre misure di protezione della giunzione, ha senso solo se le norme sui mezzi di esercizio lo richiedono o se il conduttore deve essere ripetutamente scollegato e ricollegato. Le estremità dei conduttori non trattate tendono a collegarsi nel tempo.

La nostra gamma prodotti con connessione Push-in


Morsetti componibili con connessione Push-in

Morsetto componibile PT 2,5

Morsetti componibili

Con la tecnologia di connessione Push-in colleghi in modo semplice e diretto i conduttori a partire da 0,25 e 25 mm² senza utensili. La speciale molla di contatto facilita l'innesto e garantisce un'elevata qualità di collegamento. Quando si cablano conduttori piccoli e flessibili da 0,14 mm², lo spintore deve essere azionato prima che il conduttore sia inserito nel vano morsetti. Per rimuovere il conduttore basta premere il pulsante di azionamento. Nel frattempo, il conduttore può essere facilmente estratto dal morsetto componibile.

Con la tecnologia Push-in, si raccomanda l'uso di puntalini, specialmente per conduttori piccoli e flessibili.

Connettore FKC con connessione Push-in

Connettore FKC con connessione Push-in

Connettori e morsetti per circuiti stampati

Grazie alla connessione Push-in è possibile realizzare pulsanti di azionamento senza alcuno svantaggio in termini di volume costruttivo. Questo supporta l'apertura della molla se la resistenza all'instabilità del conduttore non è sufficiente. Il colore arancione è anche facilmente riconoscibile. La connessione Push-in è adatta anche ai terminali compatti.

Sistema di installazione IPD

Sistema di installazione IPD

Prova la semplice distribuzione di energia con il sistema di installazione IPD per edifici o dispositivi infrastrutturali. Il sistema IPD (Installation Power Distribution) è completamente a innesto ed è ideale per le tue applicazioni in dispositivi di illuminazione.

La tecnologia Push-in ti permette di collegare comodamente cavi a 3 e 5 poli fino a 2,5 mm² anche in aree di difficile accesso, senza dover utilizzare alcun utensile. I pulsanti di azionamento consentono di rilasciare i conduttori già installati o di collegare i conduttori senza puntalino.

Connettori industriali

Connettori industriali

Gli inserti contatti Push-in a poli fissi e modulari per connettori industriali permettono la connessione dei conduttori facile e senza utensili. La vasta gamma di prodotti offre il giusto inserto contatti con tecnologia Push-in per ogni applicazione. I conduttori flessibili dotati di puntalino o i conduttori rigidi da 0,25 a 6 mm² possono essere collegati a innesto direttamente nella connessione, in tutta semplicità.

Aprendo la molla con l'aiuto del pulsante di azionamento, si possono collegare facilmente anche sezioni più piccole a partire da 0,14 mm² o scollegare i conduttori già collegati. Il vano morsetti particolarmente compatto degli inserti contatti Push-in permette un'elevata densità di cablaggio che finora era possibile ottenere solo con la classica connessione a crimpare. Con le versioni multipolari è possibile collegare comodamente fino a 72 contatti di segnalazione in un connettore B24. Anche il cablaggio degli inserti contatti già montati nel quadro elettrico è facilmente realizzabile grazie alla tecnologia Push-in.

La nostra gamma prodotti con connessione Push-in laterale


Morsetto componibile PTV 2,5 con connessione Push-in laterale

PTV 2,5

Morsetti componibili

La tecnologia Push-in laterale dei morsetti componibili è una modifica della tecnologia Push-in sopra menzionata. Il funzionamento delle tecnologie è lo stesso, ma la guida della scala frontale è stata cambiata in una guida verticale dei conduttori. Questo rende i morsetti componibili adatti per quadri elettrici piatti o per una facile sostituzione dei cablaggi esistenti con la guida laterale dei conduttori.

Con la tecnologia Push-in, si raccomanda l'uso di puntalini, specialmente per conduttori piccoli e flessibili.

La nostra gamma prodotti con connessione Push-in senza spintore


Morsetto per circuiti stampati SPT con conduttore inserito

Connettori e morsetti per circuiti stampati

La molla viene aperta direttamente nel vano di azionamento con un cacciavite per allentare o collegare i conduttori flessibili. Grazie all'applicazione, si evita l'apertura involontaria senza utensili. Specialmente con il connettore a molla, questa variante di connessione permette anche una comoda operazione a due mani quando si collegano conduttori flessibili.