Connessione Push-Lock La tecnologia di connessione Push-Lock offre una connessione facile e sicura dei conduttori senza utensili.
I vantaggi
- Connessione senza utensili di conduttori rigidi e flessibili con e senza puntalino
- Connessione dei conduttori intuitiva grazie alla codifica a colori e numerica delle leve di contatto
- Connessione PE stabile a lungo termine e resistente alle vibrazioni e schermatura a 360°
- Elevate forze di estrazione dei conduttori grazie alla collaudata tecnologia a molla
- Semplice allentamento del conduttore senza utensili
La connessione Push-Lock in dettaglio
Con la connessione Push-Lock è possibile collegare conduttori in rame di tutti i tipi in modo semplice e senza utensili, con un innesto diretto leggero o aprendo le leve.
I conduttori flessibili senza puntalino o i conduttori a grande sezione possono essere facilmente collegati con l'aiuto delle leve. A tale scopo, il punto di collegamento viene aperto completamente tramite la leva colorata e resta in posizione aperta. Per la connessione dei conduttori la leva viene chiusa. I conduttori fissi e i conduttori con puntalino sono cablabili tramite innesto diretto. Non è necessaria alcuna apertura preventiva del punto di contatto. L'affermata tecnica a molla garantisce una connessione stabile e resistente alle vibrazioni. Per allentare un conduttore collegato, spostare la leva in posizione aperta e aprire il punto di collegamento. Il conduttore può essere tirato senza sforzi. Tutte le parti metalliche del collegamento sono realizzate in materiali protetti contro la corrosione.
La nostra gamma prodotti con connessione Push-Lock
Connettori M12 con connessione Push-Lock
Per il cablaggio di segnali, dati e potenza con i connettori Push-Lock M12, non occorre né un cacciavite né una seconda persona. Con l'innesto diretto puoi cablare i conduttori rigidi e pretrattati con facilità e senza utensili.
Per collegare cavetti a filo sottile o conduttori con sezioni maggiori e per allentare i conduttori già collegati, è sufficiente aprire il punto di collegamento con la leva. Il portacontatti è contrassegnato da numeri e colori. In questo modo si semplifica l'assegnazione dei conduttori e si evitano errori di collegamento. Il collegamento saldo e sicuro è garantito da una forza di contatto definita e stabile a lungo termine.