Morsetti passaparete per correnti elevate
DFK-PC 16-SS - Materiale per montaggio
DFK-PC 16-SS
-
Materiale per montaggio
1705449
Serie di viti per connettore DFK-PC 16...
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Materiale di montaggio
Famiglia di prodotti
DFK-PC 16/..-ST
Numero di poli
0
Passo
0 mm
Dimensioni
Passo
-
Dati commerciali
Codice articolo
1705449
Pezzi/conf.
20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
20 Pezzi
Codice vendita
AAHZAI
Codice prodotto
AAHZAI
GTIN
4046356032261
Peso per pezzo (confezione inclusa)
0.706 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
0.685 g
Numero tariffa doganale
73181400
Paese di origine
BG
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
27460405
ECLASS-15.0
27460405
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
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
Accessori
CP-PC RD
-
Profilo di codifica
1701967
DFK-PC MOUNT SET
-
Set di connettori
1054021
Guida prodotto