Connettori per circuiti stampati COMBICON Connectors S fino a 1,5 mm² (AWG 16) COMBICON Connectors S fino a 1,5 mm² (AWG 16) Connettore per circuiti stampati, Connessione a vite con gabbia, Passo: 3,81 mm MC 1,5/..-ST h l w Dimensioni Lunghezza [l] Altezza [h] [mm] 16,1 11,1 Numer o di poli 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Dati di ordinazione Cod. art. Tipo Pezzi / Conf. Larghezza w [mm] MC 1,5/ 2-ST-3,81 MC 1,5/ 3-ST-3,81 MC 1,5/ 4-ST-3,81 MC 1,5/ 5-ST-3,81 MC 1,5/ 6-ST-3,81 MC 1,5/ 7-ST-3,81 MC 1,5/ 8-ST-3,81 MC 1,5/ 9-ST-3,81 MC 1,5/10-ST-3,81 MC 1,5/11-ST-3,81 MC 1,5/12-ST-3,81 MC 1,5/13-ST-3,81 MC 1,5/14-ST-3,81 MC 1,5/15-ST-3,81 MC 1,5/16-ST-3,81 MC 1,5/17-ST-3,81 MC 1,5/18-ST-3,81 MC 1,5/19-ST-3,81 MC 1,5/20-ST-3,81 1803578 1803581 1803594 1803604 1803617 1803620 1803633 1803646 1803659 1803662 1803675 1803688 1803691 1803701 1803714 1840324 1840337 1840340 1840353 250 250 250 250 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 8,41 12,22 16,03 19,84 23,65 27,46 31,27 35,08 38,89 42,7 46,51 50,32 54,13 57,94 61,75 65,56 69,37 73,18 76,99 Linea di prodotti Sistema a innesto / tipo di contatto Bloccaggio Dati di collegamento rigido / flessibile Flessibile con capocorda senza collare in plastica Flessibile con capocorda e collare in plastica 2 conduttori della stessa sezione rigidi / flessibili 2 conduttori di sezione identica flessibili con capocorda senza collare in plastica Sezione del conduttore AWG/kcmil Lunghezza del tratto da spelare Coppia di serraggio Dati elettrici corrente nominale / sezione nominale Categoria di sovratensione / Grado d'inquinamento Tensione di isolamento nominale Tensione impulsiva di dimensionamento Dati generali Materiale isolante / Gruppo materiale isolante Classe di combustibilità secondo UL 94 Dati di approvazioni Nota COMBICON Connectors S fino a 1,5 mm² (AWG 16) Connettore per circuiti stampati, Connessione a vite con gabbia, Passo: 3,5 mm MC 1,5/..-STF h l w Dimensioni Lunghezza [l] Altezza [h] [mm] 16,1 11,1 Numer o di poli 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Dati di ordinazione Cod. art. Tipo Pezzi / Conf. Larghezza w [mm] MC 1,5/ 2-STF-3,5 MC 1,5/ 3-STF-3,5 MC 1,5/ 4-STF-3,5 MC 1,5/ 5-STF-3,5 MC 1,5/ 6-STF-3,5 MC 1,5/ 7-STF-3,5 MC 1,5/ 8-STF-3,5 MC 1,5/ 9-STF-3,5 MC 1,5/10-STF-3,5 MC 1,5/11-STF-3,5 MC 1,5/12-STF-3,5 MC 1,5/13-STF-3,5 MC 1,5/14-STF-3,5 MC 1,5/15-STF-3,5 MC 1,5/16-STF-3,5 MC 1,5/17-STF-3,5 MC 1,5/18-STF-3,5 MC 1,5/19-STF-3,5 MC 1,5/20-STF-3,5 1847055 1847068 1847071 1847084 1847097 1847107 1847181 1847194 1847204 1847217 1847220 1847233 1847246 1847259 1847262 1847275 1847288 1847291 1847301 250 250 250 250 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 17,3 20,8 24,3 27,8 31,3 34,8 38,3 41,8 45,3 48,8 52,3 55,8 59,3 62,8 66,3 69,8 73,3 76,8 80,3 Linea di prodotti Sistema a innesto / tipo di contatto Bloccaggio Dati di collegamento rigido / flessibile Flessibile con capocorda senza collare in plastica Flessibile con capocorda e collare in plastica 2 conduttori della stessa sezione rigidi / flessibili 2 conduttori di sezione identica flessibili con capocorda senza collare in plastica Sezione del conduttore AWG/kcmil Lunghezza del tratto da spelare Coppia di serraggio Dati elettrici corrente nominale / sezione nominale Categoria di sovratensione / Grado d'inquinamento Tensione di isolamento nominale Tensione impulsiva di dimensionamento Dati generali Materiale isolante / Gruppo materiale isolante Classe di combustibilità secondo UL 94 Dati di approvazioni Nota S SIZE 1,5 mm2 3,81 mm SCREW SLOT BOX Dati tecnici [mm²] [mm²] [mm²] [mm²] [mm²] [mm] [Nm] COMBICON Connectors S COMBICON MC 1,5 / Femmina assente 0,08 - 1,5 / 0,08 - 1,5 0,08 - 0,5 / 0,08 - 0,75 0,25 - 1,5 0,25 - 0,75 0,25 - 0,34 28 - 16 7 0,22 - 0,25 [A] / [mm²] [V] [kV] III / 3 160 2,5 8 / 1,5 III / 2 160 2,5 PA / I V0 II / 2 320 2,5 Informazioni dettagliate su questi dati di approvazioni sono disponibili sul nostro sito web. S SIZE 1,5 mm2 3,5 mm SCREW SLOT BOX Dati tecnici [mm²] [mm²] [mm²] [mm²] [mm²] [mm] [Nm] COMBICON Connectors S COMBICON MC 1,5 / Femmina Flangia a vite 0,08 - 1,5 / 0,08 - 1,5 0,08 - 0,5 / 0,08 - 0,75 0,25 - 1,5 0,25 - 0,5 0,25 - 0,34 28 - 16 7 0,22 - 0,25 [A] / [mm²] [V] [kV] III / 3 160 2,5 8 / 1,5 III / 2 160 2,5 PA / I V0 II / 2 320 2,5 Informazioni dettagliate su questi dati di approvazioni sono disponibili sul nostro sito web. 150 Phoenix Contact Per reperire informazioni su tutti i prodotti e i dati tecnici completi consultare il sito phoenixcontact.com/products