e n o i z a r u g fi n o c i d e n i g a P Panoramica delle configurazioni della serie BC: connettori e morsetti per circuiti Sezioni del conduttore fino a 1,5 mm² (AWG 16), connettore: connessione a molla Push-in, femmina ℹ Cod. web: #0756 Famiglia di prodotti Numero di poli Passo [mm] Corrente1) Note [A] Tensione1) 2) [V] FK-MCP 1,5/...-ST FK-MCP 1,5/...-STF FK-MCP 1,5/...-ST-LR Senza flangia Con flangia a vite con bloccaggio Lock and Release FMC 1,5/...-ST FMC 1,5/...-STF FMC 1,5/...-ST-RF Senza flangia Con flangia a vite Con flangia di bloccaggio 2 ... 12 3,5/3,81 8 IEC 8 UL (B, D) 160 IEC 300 UL (B, D) 2 ... 12 3,5/3,81 3,5/3,81 3,5 8 IEC 8 UL (B) 160 IEC 150 UL (B) FMCD 1,5/...-ST Senza flangia 2 ... 16 3,5 8 IEC 8 UL (B) 160 IEC 150 UL (B) TFMC 1,5/...-ST TFMC 1,5/...-STF Versione TWIN, Senza flangia Con flangia a vite 2 ... 10 3,5 8 IEC 8 UL (B) 160 IEC 300 UL (B) Sezioni del conduttore fino a 1,5 mm² (AWG 16), connettore: connessione Push-in a leva, femmina ℹ Cod. web: #2663 Famiglia di prodotti Numero di poli Passo [mm] Corrente1) Note [A] Tensione1) 2) [V] Direzione di connessione 0° 0° 0° 0° Direzione di connessione LPC 1,5/..-ST LPC 1,5/..-STF LPC 1,5/..-ST-LR Senza flangia Con flangia a vite Con leva LR 2 ... 12 3,81 8 IEC 8 UL (B, C) 160V IEC 150V UL (B,C) 0° Sezioni del conduttore fino a 1,5 mm² (AWG 16), connettore: connessione a molla Push-in, femmina ℹ Cod. web: #3261 Famiglia di prodotti Numero di poli Passo [mm] Corrente1) Note 3) [A] Tensione1) 2) 3) [V] Direzione di connessione XPC 1,5/..-ST Senza flangia 2-12 3,81 8 IEC 8 UL (B, D) 160 IEC 150 UL (B, D) 0° Sezioni del conduttore fino a 1,5 mm² (AWG 16), elementi di base: saldatura THR, maschio ℹ Cod. web: #0760 Famiglia di prodotti Numero di poli Passo [mm] Note [A] Corrente1) Tensione1) 2) [V] Direzione di connessione MC 1,5/...-G-THR MC 1,5/...-GF-THR adatto per U11/U22, senza flangia Con flangia filettata 2 ... 12 3,5/3,81 8 IEC 8 UL (B, D) 160 IEC 300 UL (B, D) MCDN 1,5/...-G1-THR MCDN 1,5/...-G1-RN- THR adatto per U22, senza flangia Con linguetta a innesto 2 ... 12 3,5/3,81 3,5 8 IEC 8 UL (B) 160 IEC 150 UL (B) 0° 0° Sezione del conduttore fino a 1,5 mm² (AWG 16), elementi di base: saldatura a onde, male ℹ Cod. web: #0762 Famiglia di prodotti Numero di poli Passo [mm] Note [A] Corrente1) Tensione1) 2) [V] Direzione di connessione MC 1,5/...-G MC 1,5/...-GF MC 1,5/...-G-RN MC 1,5/...-GF-LR adatto per U11/U22, senza flangia Con flangia filettata Con linguetta a innesto con bloccaggio Lock and 2 ... 12 3,5/3,81 3,5/3,81 3,5 3,5/3,81 8 IEC 8 UL (B, D) 160 IEC 300 UL (B, D) Release SMC 1,5/...-G SMC 1,5/...-GF adatto per U22, senza flangia Con flangia filettata 2 ... 12 3,81 8 IEC 8 UL (B, D) 160 IEC 300 UL (B, D) 0° 45° 1) Tensione nominale di isolamento IEC per categoria di sovratensione III/grado di inquinamento 2 160 Phoenix Contact 2) Corrente nominale e tensione nominale secondo UL-Usegroup B o D