MCS-156X127-C-D-5015
-
Telaio custodia
1524268
Telaio custodia, Elemento di design con campo di siglatura, colore: blu (simili RAL 5015)
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Domande frequenti
Quali sono i colori e le altre opzioni di personalizzazione disponibili?
Il sistema modulare consente di creare custodie personalizzate. Sono disponibili diversi colori RAL. Le diverse varianti di telaio e gli accessori aggiuntivi possono essere combinati in vari modi. Contattateci per ulteriori personalizzazioni specifiche.
Esiste un modo per collegare i componenti tra loro?
Una cerniera a nastro, che può essere montata anche in un secondo momento, mantiene il coperchio sulla custodia e lascia le mani libere.
Quali sono i colori disponibili e quali quelli possibili?
La custodia e la piastra adattatrice sono disponibili nel colore RAL7035 (grigio chiaro). I telai sono disponibili nei colori RAL7035 (grigio chiaro), RAL9005 (nero intenso), RAL5015 (azzurro) e RAL1018 (giallo zinco). È possibile richiedere varianti... Vedi di più
La custodia e la piastra adattatrice sono disponibili nel colore RAL7035 (grigio chiaro). I telai sono disponibili nei colori RAL7035 (grigio chiaro), RAL9005 (nero intenso), RAL5015 (azzurro) e RAL1018 (giallo zinco). È possibile richiedere varianti di colore specifiche per il cliente.
Vedi di menoQuali sono le possibilità di applicazione?
Le custodie sono particolarmente adatte all'impiego nella tecnologia degli edifici o in ambito industriale. Tuttavia, grazie alla custodia versatile e robusta, sono possibili anche altri campi di applicazione.