Custodie outdoor ECS

Custodie outdoor della serie ECS per condizioni d'impiego critiche

Le robuste custodie da esterno della serie ECS costituiscono la soluzione ideale per proteggere l'elettronica sensibile da polvere, sporco e acqua nelle applicazioni per esterni e per interni. Grazie ai gradi di protezione da IP6X a IP69K e all'ampio campo di temperatura da -40 °C a +100 °C, queste custodie sono adatte anche a condizioni ambientali difficili e a condizioni d'impiego con requisiti elevati. Ciò è confermato dalle omologazioni DNV.

I vantaggi

  • Design flessibile della custodia per il montaggio di circuiti stampati di spessore diverso
  • Custodie robuste e testate per l'uso esterno
  • Bloccaggio integrato per la protezione contro il distacco accidentale del circuito stampato
  • Membrana opzionale per la compensazione della pressione per modelli di custodia ventilati
  • Protezione anti-manipolazione tramite semplice piombatura
Campione gratuito
Prova le robuste custodie da esterno della serie ECS

Vuoi provare le custodie da esterni della serie ECS? – Ordina subito un campione gratuito. Ti forniamo una consulenza competente per la scelta e il design-in delle custodie nell'applicazione desiderata. Vieni a scoprire i vantaggi delle soluzioni di Phoenix Contact.

Ordina un campione gratuito
Custodie per l'elettronica della serie ECS per applicazioni in condizioni operative critiche
GameChangers di Phoenix Contact per la connessione di dispositivi

GameChangers per la connessione di dispositivi

Più che prestazioni al top, un gioco completamente nuovo: i nostri GameChangers porteranno a risultati straordinari anche le tue applicazioni.

Configuratore per custodie da esterno ECS per condizioni d'impiego critiche

Configuratore per custodie da esterno per condizioni d'impiego critiche

Condizioni ambientali estreme richiedono custodie robuste. Le custodie da esterno ECS offrono una protezione ideale contro polvere, sporco e acqua grazie a classi di protezione che vanno da IP6X a IP69K. Le custodie per l'elettronica modulare, disponibili in diverse dimensioni, possono essere bloccate con una vite o con un gancio di bloccaggio. Scegli tra opzioni di connessione come M8, M12 e M20 per soddisfare ogni tua singola esigenza. Gli accessori opzionali consentono di visualizzare i segnali.

Custodie da esterno della serie ECS in sintesi Le custodie da esterno con gradi di protezione IP67 e IP69 sono la soluzione ideale per l'elettronica sensibile in aree esterne esigenti.

Image Map interattiva: custodie da esterno della serie ECS
Chiusura robusta
Beneficia di un'elevata affidabilità funzionale grazie al bloccaggio robusto o alla comoda connessione a vite.
Chiusura robusta
Protezione antimanipolazione
Proteggi la tua applicazione dall'accesso non autorizzato con una piombatura.
Protezione antimanipolazione
Ventilazione e sfiato
La custodia è disponibile opzionalmente con una membrana di compensazione della pressione per la ventilazione e lo sfiato.
Ventilazione e sfiato
Circuiti stampati di spessori diversi
Con il fissaggio dei circuiti stampati è possibile tenere saldamente fra loro circuiti stampati di spessori diversi.
Circuiti stampati di spessori diversi
Svariate possibilità di montaggio
La custodia è ideale per il montaggio a parete o a pilone.
Svariate possibilità di montaggio
Bloccaggio dei circuiti stampati di facile manutenzione
Grazie al comodo bloccaggio dei circuiti stampati, il circuito stampato si colloca saldamente nella custodia.
Bloccaggio dei circuiti stampati di facile manutenzione
Diversi frontali
Sono disponibili diversi frontali per le più svariate tecnologie di connessione.
Diversi frontali

Protezione sicura per l'elettronica sensibile nella tua applicazione

Ottieni una panoramica sulla versatilità dell'impiego della robusta custodia da esterno della serie ECS. Calore, freddo, pioggia: anche in condizioni estreme la tua elettronica rimane ben protetta.

Idealmente equipaggiati per l'impiego in campi con condizioni difficili

Custodie da esterno ECS
Coperchio per la custodia e custodia vuota della serie ECS
Connessioni dei dispositivi e connettori per cavi per la custodia ECS
Membrana di compensazione della pressione della custodia ECS
Piombatura nella custodia da esterno ECS
Fissaggio del circuito stampato nella custodia per l'elettronica della serie ECS
Custodie da esterno ECS

Le robuste custodie per l'elettronica ECS sono ideali per il montaggio a parete e a pilone. Permettono una facile integrazione dei circuiti stampati di spessore 1,59 mm e 2,38 mm. Inoltre, la custodia è disponibile anche in una versione ventilata. La protezione antimanomissione integrata impedisce l'accesso non autorizzato.

Coperchio per la custodia e custodia vuota della serie ECS

Le custodie da esterno hanno la certificazione UL e proteggono in modo affidabile la tua elettronica da polvere, sporco e acqua fino ai gradi di protezione IP67/IP69. Sono progettate per il campo di temperatura da -40 °C a +100 °C. Il policarbonato (PC) è un materiale plastico con classe di protezione UL 94-V0. Le varianti 109 e 169 sono omologate DNV.

La variante della serie ECS-EX offre un involucro protettivo sicuro per la tua elettronica anche in ambienti potenzialmente esplosivi. La certificazione ATEX/IEC EX delle custodie facilita l'approvazione delle tue apparecchiature.

Maggiori informazioni sulla protezione dalle esplosioni
Connessioni dei dispositivi e connettori per cavi per la custodia ECS

Grazie alle collaudate tecnologie di connessione di apparecchi possono essere realizzate interfacce personalizzate per lo scambio di segnali, dati e potenza. In questo modo, una robusta custodia diventa una soluzione versatile per l'elettronica. Crea le tue soluzioni personalizzate con i connettori per dispositivi (ad es. M12), i connettori fotovoltaici, i connettori RJ45 e i connettori delle serie PRC e IPD.

Membrana di compensazione della pressione della custodia ECS

Una membrana di compensazione della pressione opzionale garantisce un sufficiente ricambio d'aria e pertanto aumenta la durata dell'elettronica all'interno della custodia.

Piombatura nella custodia da esterno ECS

Gli elementi della custodia possono essere piombati in modo rapido e sicuro e offrono così una protezione contro l'accesso non autorizzato.

Fissaggio del circuito stampato nella custodia per l'elettronica della serie ECS

Il bloccaggio integrato del circuito stampato lo protegge dal distacco involontario, rendendolo ideale per l'uso in ambienti difficili.

Semplice montaggio della custodia da esterno della serie ECS

La custodia ECS è appositamente progettata per condizioni estreme in aree esterne. Scopri come assemblare la custodia da esterno passo dopo passo.

E-Paper
Panoramica della gamma di custodie per l'elettronica

Ottieni maggiori informazioni sulle custodie per guide DIN e per l'impiego all'esterno e scopri in quanti modi diversi è possibile adattare le custodie per l'elettronica alle tue esigenze individuali.

Apri l'e-paper
Custodie per guide DIN e custodie da campo
Custodia per l'elettronica per la guida DIN

Fondamenti tecnologici delle custodie per l'elettronica Soluzioni per l'uso della guida DIN

Le custodie per l'elettronica sono un componente fondamentale di un dispositivo. Determinano il suo aspetto e proteggono l'elettronica dalle influenze esterne. Inoltre, permettono l'assemblaggio in unità di livello superiore. I produttori di dispositivi devono quindi prestare attenzione a molti dettagli, non solo nella progettazione, ma anche nella scelta della custodia, quando si tratta di materiali o test di qualità. In questa brochure troverai tutti i dettagli.