ECS-B-122X169-L-UV1-NV
-
Custodie per l'elettronica
2230001
Custodia non ventilata della gamma ECS, bloccaggio a scatto. Grado di protezione IP66/IP67/IP68/IP69 se in combinazione con rispettiva piastra frontale. Colore: nero (9005), larghezza: 170 mm, altezza: 176 mm, profondità: 64 mm
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Nota per il montaggio | Rispettare le indicazioni per l’utente nell'area download. |
| Grado di protezione | Le indicazioni sulla protezione IP valgono per la combinazione di articoli ECS-B-... in combinazione con un pannello frontale non assemblato ECS-P...-B. |
| Grado di protezione | Usando le piastre frontali con tecnologia di connessione, la classe di protezione IP della tecnologia di connessione è la classe di protezione della soluzione complessiva. |
| Raccomandazione | Nell'area download sono disponibili ulteriori informazioni e misure dettagliate. |
| Tipo di custodia | Custodia da esterno |
| Tipo di custodia | Custodia da esterno |
| Serie di custodie | ECS |
| Famiglia di prodotti | ECS..122X..L.. |
| Apertura di ventilazione disponibile | no |
| Scomparto batterie | no |
| Ventilazione | no |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 170 mm |
| Altezza | 176 mm |
| Profondità | 64 mm |
| Design del circuito stampato | |
| Spessore circuito stampato | 1,57 mm ... 2,36 mm |
| Colore (Custodia) | nero (RAL 9005) |
| Materiale Custodia | PC |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Finitura superficiale | non trattato |
| Prova vibrazioni | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenza | 10 - 2000 - 10 Hz |
| Velocità sweep | 1 ottavo/min |
| Accelerazione | 15g (61,6 Hz ... 2000 Hz) |
| Durata di prova per asse | 2,5 h |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
| Prova al filo incandescente | |
| Specifica di prova | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatura | 850 °C |
| Durata di applicazione | 30 s |
| Resistenza meccanica / tamburo rotante | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Altezza di caduta | 50 cm |
| Frequenza | 50 |
| Urti | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Forma d'urto | Semisinusoidale |
| Accelerazione | 50g |
| Durata urti | 11 ms |
| Numero di urti per direzione | 3 |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
| Prova in nebbia salina | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Durata della prova | 96 h |
| Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
| Specifica di prova | VDMA 24364:2018-05 |
| Risultato | Prova superata |
| Grado di protezione (codice IP) | |
| Specifica di prova | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Risultato livello di protezione codice IP | IP66/IP67 (1 m/30 min)/IP68 (2 m/24 h)/IP69/IP69K |
| Condizioni ambientali | |
| Codice IP max. da raggiungere | IP69 |
| Codice NEMA max. da raggiungere | 6 |
| Resistenza agli urti | IK08 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 100 °C |
| Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati | 1 |
| Tipologia di fissaggio del circuito stampato | Collegamento a vite |
| Spessore circuito stampato | 1,57 mm ... 2,36 mm |
| Tipo di montaggio | Montaggio a parete o su pannello frontale. Montaggio su barra con accessori. |
| Codice articolo | 2230001 |
| Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 5 Pezzi |
| Codice vendita | ACFDAA |
| Codice prodotto | ACFDAA |
| GTIN | 4055626381343 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 263 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 263 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
SF-TXH 20X100 - Cacciavite 1200151
-
ECS-PCB - Scheda c.s. 1004300
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Fascetta per cavi 3240820
-
HS LCA-RGB-10X5-L - Lampada di segnalazione 1082299
-
HS LC-F-T6X3-150 - Conduttore in FO 1082301
-
SEALING PLUG 9X16 RD - Tappo di chiusura 1400259
-
PROT-M12 - Tappo a vite 1680539
-
ECS-BL - Fermaglio di sicurezza 2230012
-
ECS-PM - Angolare di montaggio 2230013
I vantaggi
Il design della custodia consente l'installazione di diversi spessori di circuiti stampati per un'elevata varietà di applicazioni
Accessori opzionali per montaggio a parete o su pilone
Tecnologia di connessione dei circuiti stampati collaudata
Protezione contro le manipolazioni integrata
Protezione efficace dell'elettronica dagli influssi ambientali di tipo termico e meccanico
Adatto per l'impiego in aree interne ed esterne
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen