Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

ECS-P-122X169-L-UV1-B M25 - Piastra frontale
1135328

Piastra frontale della serie ECS, predisposta per la connessione a vite per cavo M25 (1x), bloccaggio a scatto. Grado di protezione IP66/IP67/IP68/IP69 in combinazione con la rispettiva custodia. Colore: nero (9005), larghezza: 196 mm, altezza: 34 mm, profondità: 62 mm

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili




I vantaggi

Protezione efficace dell'elettronica dagli influssi ambientali di tipo termico e meccanico
Il design della custodia consente l'installazione di diversi spessori di circuiti stampati per un'elevata varietà di applicazioni
Membrana di compensazione della pressione integrata per il bilanciamento delle oscillazioni di pressione
Accessori opzionali per montaggio a parete o su pilone