Da sapere
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
IA industriale
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
Custodie da campo
Custodie outdoor ECS
ECS-PM - Angolare di montaggio
ECS-PM
-
Angolare di montaggio
2230013
Kit di fissaggio per montaggio a pilone
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Note
Nota per il montaggio
Rispettare le indicazioni per l’utente nell'area download.
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Materiale di montaggio
Tipo di custodia
Custodia da esterno
Tipo di custodia
Custodia da esterno
Serie di custodie
ECS
Condizioni ambientali e della vita elettrica
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio)
-40 °C ... 100 °C
Dati commerciali
Codice articolo
2230013
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Codice vendita
ACFDAG
Codice prodotto
ACFDAG
GTIN
4055626461212
Peso per pezzo (confezione inclusa)
181.5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
167.98 g
Numero tariffa doganale
39269000
Paese di origine
US
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)