HS LC-V-T-D4X5,2S-45
-
Conduttore in FO
1082300
Conduttore in fibra ottica verticale 4 mm, trasparente, con testa della lente sferica 5,2 mm, montaggio per spessore parete a partire da 1 mm, in policarbonato (UL 94-V0), lunghezza di incasso 45 mm, impermeabile, IP68 (EN 50529)
Dettagli prodotto
I vantaggi
I conduttori in fibra ottica sono studiati appositamente per le custodie per l'elettronica
Resistenza ESD
Se necessario è possibile modificare la custodia
Consente semplici visualizzazioni ottiche di stato e visualizzazioni diagnostiche