Tastiera a membrana per BC 107,6 e BC 161,6, autoadesiva, in argento conduttivo, 6 tasti, 2 colori, terminale di connessione a 7 poli, passo: 1,0 mm, personalizzabile nel configuratore online
Tastiere a membrana
Tastiera a membrana per BC 107,6 e BC 161,6, autoadesiva, in argento conduttivo, 4 tasti, 2 colori, terminale di connessione a 7 poli, passo: 1,0 mm, personalizzabile nel configuratore online
Tastiera a membrana per ICS25x100, autoadesiva, in argento conduttivo, 4 tasti, 2 colori, terminali di connessione a 5 poli, passo: 1,0 mm, finestra trasparente per display TFT da 0,96"
Tastiera a membrana autoadesiva, tecnica di comando in argento, 12 tasti, in rilievo, 3 colori, cavo di collegamento: 100,5 mm, con connettore femmina a crimpare, passo: 2,54 mm, temperatura d'impiego -20 °C ... 70 °C
Tastiera a membrana per ICS25x122, autoadesiva, in argento conduttivo, 4 tasti, 2 colori, terminali di connessione a 5 poli, passo: 1,0 mm, finestra trasparente per display TFT da 0,96"
Tastiera a membrana
Tastiera a membrana autoadesiva, tecnica di comando in rame, 4 tasti in rilievo, 4 colori, cavo di collegamento: 47,3 mm, passo: 1,0 mm, temperatura d'impiego: 0 °C ... 45 °C
Tastiera a membrana autoadesiva, tecnica di comando in argento, 28 tasti, in rilievo, 4 colori, cavo di collegamento: 124 mm, con connettore femmina a crimpare, passo: 2,54 mm, temperatura d'impiego -20 °C ... 70 °C
Tastiera a membrana autoadesiva, tecnica di comando in argento, 6 tasti, in rilievo, 4 colori, cavo di collegamento: 50 mm, passo: 1,0 mm, temperatura d'impiego -20 °C ... 70 °C
Tastiera a membrana autoadesiva, tecnica di comando in argento, 45 tasti, in rilievo, 4 colori, cavo di collegamento: 77 mm, con connettore femmina a crimpare, passo: 2,54 mm, temperatura d'impiego -20 °C ... 70 °C