KP ICS25X122 K4 C3 P5
-
Tastiera a membrana
1215684
Tastiera a membrana per ICS25x122, autoadesiva, in argento conduttivo, 4 tasti, 2 colori, terminali di connessione a 5 poli, passo: 1,0 mm, finestra trasparente per display TFT da 0,96"
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Sistema di custodie per il comando e la visualizzazione nel quadro elettrico
Adattamento personalizzato delle tastiere a membrana tramite sistema di configurazione
Custodie, tastiere e display coordinati fra loro
Posizionamento del display tramite configuratore