Fibra ottica

Go to Product Detail Page for item 1474359
HS LC-D5SP-8,5 - Conduttore in FO
HS LC-D5SP-8,5 - Conduttore in FO
1474359

Conduttore di luce singolo, passivo, rigido, A testa semisferica, superficie di emissione: sferico, numero di indicatori: 1, (1 serie, 1 colonna), lunghezza: 8,5 mm, protezione ESD: <4 kV, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)

Go to Product Detail Page for item 1474367
HS LC-D3,2CS-45 - Conduttore in FO
HS LC-D3,2CS-45 - Conduttore in FO
1474367

Conduttore di luce singolo, passivo, rigido, Testa ad esagono incassato, superficie di emissione: planare, numero di indicatori: 1, (1 serie, 1 colonna), lunghezza: 45 mm, protezione ESD: <4 kV, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)