HS LC-F-T6X3-150 - Conduttore in FO
1082301

Fibra ottica flessibile, trasparente 3 mm in PUR con lente da 6 mm in PMMA cristallino e custodia LED 6 x 6 mm in PC nero, UL 94 HB, lunghezza: 150 mm non montato, per SMD TOPLED

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

I conduttori in fibra ottica sono studiati appositamente per le custodie per l'elettronica
Montaggio semplificato sul circuito stampato grazie ai perni a pressione
Resistenza ESD
Se necessario è possibile modificare la custodia
Consente semplici visualizzazioni ottiche di stato e visualizzazioni diagnostiche