ICS25-C122X12-DKP-7035 - Parte superiore custodia con display
1215685

Custodie per guide DIN, Parte superiore, display da 0,96" integrato, risoluzione: 80 x 160 Pixel, interfaccia: SPI half duplex a 4 fili, larghezza: 25 mm, altezza: 122 mm

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili




I vantaggi

Sistema di custodie per il comando e la visualizzazione nel quadro elettrico
Custodie coordinate con i display touch preinstallati
Assemblaggio rapido di componenti prefabbricati grazie al Plug & Play
Posizionamento del display tramite configuratore