HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08
-
Conduttore in FO
1474397
Conduttore di luce multiplo con protezione contro la sovraesposizione, passivo, rigido, Testa cilindrica, superficie di emissione: planare, numero di indicatori: 8, (2 file, 4 colonne), passo: 5,08 mm, protezione ESD: <8 kV, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
I conduttori in fibra ottica sono studiati appositamente per le custodie per l'elettronica
Montaggio semplificato sul circuito stampato grazie ai perni a pressione
Resistenza ESD
Se necessario è possibile modificare la custodia
Consente semplici visualizzazioni ottiche di stato e visualizzazioni diagnostiche