ICC25-TP1,5/5L3,5-5015 - Morsetto per circuiti stampati
1477246

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 150 V, sezione nominale: 1,5 mm2, numero dei potenziali: 5, numero di file: 1, numero di poli per fila: 5, serie di prodotti: ICC..-TP1,5/..L3,5, passo: 3,5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: blu, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 2,8 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, tipo di confezione: confezionato nel cartone. Articolo con uscita pin laterale sinistra

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Disposizione dei morsetti ortogonale rispetto al circuito stampato per un'accessibilità ottimale alle apparecchiature montate su guida di supporto
La tecnologia Push-in consente un cablaggio rapido e semplice
Cablaggio fisso e numero ridotto di parti singole
Scelta tra diversi passi
Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica