ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-5015
-
Connettore per circuiti stampati
1522851
Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm2, colore: blu, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 150 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 5, numero di file: 1, numero poli: 5, numero di connessioni: 5, serie di prodotti: ICC..-PPC1,5/..-3,5, passo: 3,5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, sistema di spine: ICC 1,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone, Colore dell'apertura della molla: arancione
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Connettore per circuiti stampati |
Famiglia di prodotti | ICC..-PPC1,5/..-3,5 |
Tipo | Standard |
Numero di poli | 5 |
Passo | 3,5 mm |
Numero collegamenti | 5 |
Numero di file | 1 |
Numero dei potenziali | 5 |
Caratteristiche | |
Corrente nominale IN | 8 A |
Tensione nominale UN | 150 V |
Resistività di massa | 2,19 mΩ |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 150 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 2,5 kV |
Tensione di dimensionamento (III/2) | 150 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 2,5 kV |
Tensione di dimensionamento (II/2) | 250 V |
Tecnologia di connessione | |
Sistema di connettori | ICC 1,5 |
Sezione nominale | 1,5 mm² |
Tipo di connessione del contatto | Femmina |
Bloccaggio | |
Tipo di bloccaggio | assente |
Flangia di fissaggio | assente |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Connessione a molla Push-in |
Direzione di collegamento conduttore/scheda | 0 ° |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 16 |
Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1 mm² |
Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
Indicazioni materiale - contatti | |
Nota | Conforme a WEEE/RoHS, senza materiali filiformi secondo IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Materiale contatto | Lega Cu |
Finitura superficiale | stagnatura galvanica |
Indicazioni materiale - custodia | |
Colore (Custodia) | blu (5015) |
Materiale isolante | PA |
Gruppo materiale isolante | I |
CTI secondo IEC 60112 | 600 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Indice di infiammabilità del filamento GWFI secondo EN 60695-2-12 | 850 |
Temperatura di accensione del filamento GWIT secondo EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatura della prova di durezza Brinell secondo EN 60695-10-2 | 125 °C |
Dati sul materiale - elemento di azionamento | |
Colore (Elemento di azionamento) | arancione (2003) |
Materiale isolante | PBT |
CTI secondo IEC 60112 | 275 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Disegno quotato |
|
Passo | 3,5 mm |
Larghezza [w] | 17,9 mm |
Altezza [h] | 14,9 mm |
Lunghezza [l] | 22 mm |
Codifica | Per i dettagli vedere i disegni dei prodotti nella scheda "Download". |
Avvertenza di sicurezza | |
Indicazioni di sicurezza | AVVERTENZA: i connettori non devono essere collegati o scollegati sotto carico. Il mancato rispetto e l'utilizzo non conforme possono avere come conseguenza danni alle persone e/o alle cose. |
• AVVERTENZA: mettere in funzione esclusivamente prodotti in perfetto stato. Verificare regolarmente che i prodotti non presentino danni. Mettere immediatamente fuori servizio i prodotti difettosi. Sostituire il prodotti danneggiati. L'articolo non può essere riparato. | |
• AVVERTENZA: far installare e far funzionare il prodotto solo da personale qualificato in campo elettrotecnico nel rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Il personale specializzato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica e deve essere in grado di riconoscere e di evitare i pericoli. Il simbolo corrispondente sull'imballaggio indica che è necessario l'intervento di personale qualificato in campo elettrotecnico. | |
• L'articolo è concepito come una spina non incapsulata per l'installazione in un custodia. | |
• Utilizzare il connettore solo allo stato completamente innestato. |
Prova di integrità e stabilità dei conduttori | |
Specifica di prova | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Risultato | Prova superata |
Collegamento e scollegamento ripetuto | |
Specifica di prova | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Risultato | Prova superata |
Prova di trazione | |
Specifica di prova | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Sezione conduttore/tipo conduttore/forza di trazione valore nominale/valore reale | 0,2 mm² / rigido / > 10 N |
0,2 mm² / flessibile / > 10 N | |
1,5 mm² / rigido / > 40 N | |
1,5 mm² / flessibile / > 40 N | |
Forza di inserzione/trazione | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
Risultato | Prova superata |
Numero di cicli | 25 |
Forza di inserzione per polo circa | 6,1 N |
Forza di trazione per polo circa | 3,9 N |
Resistenza delle scritte | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Risultato | Prova superata |
Polarizzazione e codifica | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Risultato | Prova superata |
Controllo visivo | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Risultato | Prova superata |
Controllo dimensionale | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Risultato | Prova superata |
Prova vibrazioni | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocità sweep | 1 ottavo/min |
Ampiezza | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Accelerazione | 50 m/s² (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Durata di prova per asse | 2,5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Controllo della vita elettrica | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Tensione impulsiva verticale sul livello del mare | 2,95 kV |
Resistività di massa R1 | 2,19 mΩ |
Resistività di massa R2 | 2,17 mΩ |
Cicli di manovra | 25 |
Resistenza di isolamento tra poli contigui | > 5 TΩ |
Controllo climatico | |
Specifica di prova | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Sollecitazione per effetto della corrosione | 0,2 dm3 SO2 su 300 dm3/40 °C/1 ciclo |
Sollecitazione per effetto del calore | 100 °C/168 h |
Tensione alternata fissa | 1,39 kV |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (a seconda della curva di declassamento) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 55 °C |
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 30 % ... 70 % |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
Prova termica | Gruppo di controllo C | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Numero di poli testati | 5 |
Resistenza di isolamento | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Resistenza di isolamento tra poli contigui | > 1 TΩ |
Distanze di isolamento in aria e superficiale | | |
Specifica di prova | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Gruppo materiale isolante | I |
Resistenza alle correnti superficiali (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Tensione di isolamento di nominale (III/3) | 150 V |
Tensione impulsiva nominale (III/3) | 2,5 kV |
valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/3) | 1,5 mm |
valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/3) | 1,6 mm |
Tensione di isolamento di nominale (III/2) | 150 V |
Tensione impulsiva nominale (III/2) | 2,5 kV |
valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/2) | 1,5 mm |
valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/2) | 0,8 mm |
Tensione di isolamento di nominale (II/2) | 250 V |
valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (II/2) | 1,5 mm |
valore minimo della distanza di isolamento superficiale (II/2) | 1,25 mm |
Confezione | confezionato nel cartone |
Codice articolo | 1522851 |
Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Codice vendita | ACHAFC |
Codice prodotto | ACHAFC |
GTIN | 4063151987596 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 4.339 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 3.51 g |
Paese di origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002638 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
ICC25-H/5L3,5-5015 - Presa base per circuiti stampati 1522853
-
ICC25-H/5L3,5-7035 - Presa base per circuiti stampati 1084018
-
ICC25-H/5L3,5-9005 - Presa base per circuiti stampati 1524091
-
ICC25-H/5R3,5-1018 - Presa base per circuiti stampati 1357416
-
ICC25-H/5R3,5-5015 - Presa base per circuiti stampati 1643166
-
ICC25-H/5R3,5-7035 - Presa base per circuiti stampati 1084017
-
ICC25-H/5R3,5-9005 - Presa base per circuiti stampati 1524100
-
ICC-CODING - Elemento di codifica 1084009
-
ICS-FE-CONTACT - Contatto di terra funzionale 2203904
-
ICS MOUNTING DEVICE - Utensile di montaggio 1118354
-
ICS25-B77X75-O-5015 - Base custodia 1072454
-
ICS25-B77X75-O-9005 - Base custodia 1072560
-
ICS25-B77X75-O-7035 - Base custodia 2203876
-
ICS25-B100X98-V-9005 - Base custodia 1072534
-
ICS25-B100X98-V-7035 - Base custodia 2203881
-
ICS25-B100X98-V-5015 - Base custodia 1072379
-
ICS25-B100X98-V-1018 - Base custodia 1091366
-
ICS25-B100X98-O-9005 - Base custodia 1105223
-
ICS25-B100X98-O-7035 - Base custodia 1105221
-
ICS25-B100X120-V-9005 - Base custodia 1072527
-
ICS25-B100X120-V-7035 - Base custodia 2203884
-
ICS25-B100X120-O-9005 - Base custodia 1355951
-
ICS25-B100X120-O-7035 - Base custodia 1355945
-
ICS25-B100X120-O-5015 - Base custodia 1355948
-
ICS25-B100X120-O-1018 - Base custodia 1355954
-
ICS25-B122X98-O-1018 - Base custodia 1355955
-
ICS25-B122X98-O-5015 - Base custodia 1355949
-
ICS25-B122X98-O-7035 - Base custodia 1355946
-
ICS25-B122X98-O-9005 - Base custodia 1355952
-
ICS25-B122X98-V-5015 - Base custodia 1072372
-
ICS25-B122X98-V-7035 - Base custodia 2203885
-
ICS25-B122X98-V-9005 - Base custodia 1072526
-
ICS50-B100X98-O-O-5015 - Base custodia 1118656
-
ICS50-B100X98-O-O-7035 - Base custodia 1118644
-
ICS50-B100X98-O-O-9005 - Base custodia 1118654
-
ICS50-B100X98-V-V-1018 - Base custodia 1305039
-
ICS50-B100X98-V-V-5015 - Base custodia 1076921
-
ICS50-B100X98-V-V-7035 - Base custodia 1076998
-
ICS50-B100X98-V-V-9005 - Base custodia 1076893
-
ICS50-B122X98-O-O-5015 - Base custodia 1118652
-
ICS50-B122X98-O-O-7035 - Base custodia 1118647
-
ICS50-B122X98-O-O-9005 - Base custodia 1118643
-
ICS50-B122X98-V-V-5015 - Base custodia 1076907
-
ICS50-B122X98-V-V-7035 - Base custodia 1077064
-
ICS50-B122X98-V-V-9005 - Base custodia 1076880
-
ICS25-TL77X12-7035 - Parte superiore custodia 1019570
-
ICS25-C77X12-7035 - Parte superiore custodia 1019703
-
ICS25-TL77X12-9005 - Parte superiore custodia 1072555
-
ICS25-C77X12-9005 - Parte superiore custodia 1072559
-
ICS25-TL77X12-5015 - Parte superiore custodia 2203877
-
ICS25-C100X12-7035 - Parte superiore custodia 2203882
-
ICS25-C100X12-9005 - Parte superiore custodia 1072531
-
ICS25-C100X12-5015 - Parte superiore custodia 1072378
-
ICS25-C100X12-1018 - Parte superiore custodia 1099162
-
ICS25-C100X12-DKP-7035 - Parte superiore custodia con display 1215686
-
ICS25-C100X12-DKP-9005 - Parte superiore custodia con display 1524410
-
ICS25-TL100X12-7035 - Parte superiore custodia 2203883
-
ICS25-TL100X12-9005 - Parte superiore custodia 1072528
-
ICS25-TL100X12-5015 - Parte superiore custodia 1072377
-
ICS25-C122X12-5015 - Parte superiore custodia 1072375
-
ICS25-C122X12-9005 - Parte superiore custodia 1072525
-
ICS25-C122X12-DKP-7035 - Parte superiore custodia con display 1215685
-
ICS25-C122X12-7035 - Parte superiore custodia 2203886
-
ICS25-TL122X12-7035 - Parte superiore custodia 2203887
-
ICS50-C100X12-9005 - Parte superiore custodia 1076892
-
ICS50-C100X12-5015 - Parte superiore custodia 1076919
-
ICS50-C100X12-7035 - Parte superiore custodia 1076995
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-7035 - Parte superiore custodia con display touch 1077656
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-7035-VPE1 - Parte superiore custodia con display touch 1226370
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-1018 - Parte superiore custodia con display touch 1304990
-
ICS50-TL100X12-9005 - Parte superiore custodia 1076882
-
ICS50-TL100X12-5015 - Parte superiore custodia 1076913
-
ICS50-TL100X12-7035 - Parte superiore custodia 1076994
-
ICS50-TL100X12-1018 - Parte superiore custodia 1308377
-
ICS50-TL122X12-9005 - Parte superiore custodia 1076870
-
ICS50-C122X12-9005 - Parte superiore custodia 1076876
-
ICS50-TL122X12-5015 - Parte superiore custodia 1076903
-
ICS50-C122X12-5015 - Parte superiore custodia 1076904
-
ICS50-TL122X12-7035 - Parte superiore custodia 1076991
-
ICS50-C122X12-7035 - Parte superiore custodia 1076992
-
ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 - Parte superiore custodia con display touch 1357462
-
ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 VPE1 - Parte superiore custodia con display touch 1525286
-
ICS25-F22A-7035 - Pannello connessioni 2203894
-
ICS25-F22A6-7035 - Pannello connessioni 1287369
-
ICS25-F22A-9005 - Pannello connessioni 1072502
-
ICS25-F22A6-9005 - Pannello connessioni 1287367
-
ICS25-F22A-5015 - Pannello connessioni 1071642
-
ICS25-F22A6-5015 - Pannello connessioni 1287368
-
ICS25-F22A-1018 - Pannello connessioni 1287376
-
ICS25-F22A6-1018 - Pannello connessioni 1287366
-
ICS25-F45D9-7035 - Pannello connessioni 1053054
-
ICS25-F45D9-9005 - Pannello connessioni 1072500
-
ICS25-F45D9-5015 - Pannello connessioni 1071639
-
ICS25-F45D9-1018 - Pannello connessioni 1287374
-
ICS25-F45D15-7035 - Pannello connessioni 2203896
-
ICS25-F45D15-9005 - Pannello connessioni 1072495
-
ICS25-F45D15-5015 - Pannello connessioni 1071634
-
ICS25-F45D15-1018 - Pannello connessioni 1287375
-
ICS25-F22J-7035 - Pannello connessioni 2203895
-
ICS25-F22J-9005 - Pannello connessioni 1072501
-
ICS25-F22J-5015 - Pannello connessioni 1071641
-
ICS25-F22J-1018 - Pannello connessioni 1287378
-
ICS25-F45-2J-7035 - Pannello connessioni 1754070
-
ICS25-F22M12-7035 - Pannello connessioni 1558623
-
ICS25-F45-2M12-7035 - Pannello connessioni 1754086
-
ICS25-F22U-7035 - Pannello connessioni 1053046
-
ICS25-F22U-9005 - Pannello connessioni 1072494
-
ICS25-F22U-5015 - Pannello connessioni 1071629
-
ICS25-F22U-1018 - Pannello connessioni 1287377
-
ICS25-F112V-1018 - Pannello connessioni 1287396
-
ICS25-F112V-9005 - Pannello connessioni 1287399
-
ICS25-F112V-5015 - Pannello connessioni 1287400
-
ICS25-F112V-7035 - Pannello connessioni 1287401
-
ICS25-F22V-7035 - Pannello connessioni 1079495
-
ICS25-F22V-9005 - Pannello connessioni 1104313
-
ICS25-F22V-5015 - Pannello connessioni 1104318
-
ICS25-F22V-1018 - Pannello connessioni 1287382
-
ICS25-F45V-7035 - Pannello connessioni 1079492
-
ICS25-F45V-9005 - Pannello connessioni 1104312
-
ICS25-F45V-5015 - Pannello connessioni 1104317
-
ICS25-F45V-1018 - Pannello connessioni 1287380
-
ICS25-F67V-1018 - Pannello connessioni 1287406
-
ICS25-F67V-9005 - Pannello connessioni 1287407
-
ICS25-F67V-5015 - Pannello connessioni 1287408
-
ICS25-F67V-7035 - Pannello connessioni 1287409
-
ICS25-F90V-1018 - Pannello connessioni 1287402
-
ICS25-F90V-9005 - Pannello connessioni 1287403
-
ICS25-F90V-5015 - Pannello connessioni 1287404
-
ICS25-F90V-7035 - Pannello connessioni 1287405
-
ICS25-F112S-7035 - Pannello connessioni 1287413
-
ICS25-F112S-9005 - Pannello connessioni 1287411
-
ICS25-F112S-5015 - Pannello connessioni 1287412
-
ICS25-F112S-1018 - Pannello connessioni 1287410
-
ICS25-F22S-7035 - Pannello connessioni 2203890
-
ICS25-F22S-9005 - Pannello connessioni 1072520
-
ICS25-F22S-5015 - Pannello connessioni 1071794
-
ICS25-F22S-1018 - Pannello connessioni 1099531
-
ICS25-F45S-7035 - Pannello connessioni 2203891
-
ICS25-F45S-9005 - Pannello connessioni 1072519
-
ICS25-F45S-5015 - Pannello connessioni 1071767
-
ICS25-F45S-1018 - Pannello connessioni 1099555
-
ICS25-F67S-7035 - Pannello connessioni 1287434
-
ICS25-F67S-9005 - Pannello connessioni 1287431
-
ICS25-F67S-5015 - Pannello connessioni 1287433
-
ICS25-F67S-1018 - Pannello connessioni 1287430
-
ICS25-F90S-7035 - Pannello connessioni 1287425
-
ICS25-F90S-9005 - Pannello connessioni 1287415
-
ICS25-F90S-5015 - Pannello connessioni 1287416
-
ICS25-F90S-1018 - Pannello connessioni 1287414
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - Connettori per circuiti stampati coassiali 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - Connettori per circuiti stampati coassiali 1340152
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - Connettori per circuiti stampati USB 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - Connettori per circuiti stampati USB 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - Connettori per circuiti stampati USB 1332637
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - Connettoei per circuiti stampati RJ45 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - Connettoei per circuiti stampati RJ45 1149866
-
VS-09-ST-DSUB-ER - Inserto contatti 1688382
-
VS-09-BU-DSUB-ER - Inserto contatti 1688405
-
VS-15-ST-DSUB-ER - Inserto contatti 1688081
-
VS-15-BU-DSUB-ER - Inserto contatti 1688120
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - Connettore femmina SMD schermato 1043710
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 4,85 - Connettore femmina SMD schermato 1053612
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - Connettore femmina SMD schermato 1043711
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 4,85 - Connettore femmina SMD schermato 1043713
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - Connettore femmina SMD schermato 1043714
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - Connettore maschio SMD schermato 1154119
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - Connettore maschio SMD schermato 1154120
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - Connettore maschio SMD schermato 1154121
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - Connettore maschio SMD schermato 1154122
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - Connettore maschio SMD schermato 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 4,85 - Connettori femmina SMD 1061643
-
FP 0,8/ 20-FV 4,85 - Connettori femmina SMD 1061660
-
FP 0,8/ 32-FV 4,85 - Connettori femmina SMD 1061662
-
FP 0,8/ 52-FV 4,85 - Connettori femmina SMD 1061666
-
FP 0,8/ 80-FV 4,85 - Connettori femmina SMD 1061667
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - Connettori maschio SMD 1154012
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - Connettori maschio SMD 1154013
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - Connettori maschio SMD 1154014
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - Connettori maschio SMD 1154015
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - Connettori maschio SMD 1154016
-
ICE25-F45H-A1 - Elemento di raffreddamento 1328703
-
ICE25-F22H-A1 - Elemento di raffreddamento 1328704
-
ICE25-R100X45-A1 - Elemento di raffreddamento 1328714
-
ICE25-R100X22-A1 - Elemento di raffreddamento 1328715
-
ICE25-R122X45-A1 - Elemento di raffreddamento 1328708
-
ICE25-R122X22-A1 - Elemento di raffreddamento 1328711
-
ICE50-R100X67-A1 - Elemento di raffreddamento 1118306
-
ICE50-R100X45-A1 - Elemento di raffreddamento 1328712
-
ICE50-R100X22-A1 - Elemento di raffreddamento 1328713
-
ICE50-R122X67-A1 - Elemento di raffreddamento 1118305
-
ICE50-R122X45-A1 - Elemento di raffreddamento 1328706
-
ICE50-R122X22-A1 - Elemento di raffreddamento 1328707
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-1018 - Morsetto per circuiti stampati 1477248
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-5015 - Morsetto per circuiti stampati 1477246
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-7035 - Morsetto per circuiti stampati 1474497
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-9005 - Morsetto per circuiti stampati 1477245
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-1018 - Morsetto per circuiti stampati 1477331
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-5015 - Morsetto per circuiti stampati 1477330
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-7035 - Morsetto per circuiti stampati 1474499
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-9005 - Morsetto per circuiti stampati 1477328
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-1018 - Morsetto per circuiti stampati 1477323
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-5015 - Morsetto per circuiti stampati 1477322
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-7035 - Morsetto per circuiti stampati 1474487
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-9005 - Morsetto per circuiti stampati 1477321
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-1018 - Morsetto per circuiti stampati 1477327
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-5015 - Morsetto per circuiti stampati 1477325
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-7035 - Morsetto per circuiti stampati 1474491
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-9005 - Morsetto per circuiti stampati 1477324
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-1018 - Morsetto per circuiti stampati 1380328
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-5015 - Morsetto per circuiti stampati 1380316
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-7035 - Morsetto per circuiti stampati 1380295
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-9005 - Morsetto per circuiti stampati 1380308
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-1018 - Morsetto per circuiti stampati 1380329
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-5015 - Morsetto per circuiti stampati 1380317
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-7035 - Morsetto per circuiti stampati 1380298
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-9005 - Morsetto per circuiti stampati 1380309
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-1018 - Morsetto per circuiti stampati 1380324
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-5015 - Morsetto per circuiti stampati 1380314
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-7035 - Morsetto per circuiti stampati 1380293
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-9005 - Morsetto per circuiti stampati 1380305
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-1018 - Morsetto per circuiti stampati 1380326
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-5015 - Morsetto per circuiti stampati 1380315
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-7035 - Morsetto per circuiti stampati 1380294
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-9005 - Morsetto per circuiti stampati 1380306
-
ICC25-H/4L5,0-1018 - Presa base per circuiti stampati 1112639
-
ICC25-H/4L5,0-5015 - Presa base per circuiti stampati 1071451
-
ICC25-H/4L5,0-6021 - Presa base per circuiti stampati 1207794
-
ICC25-H/4L5,0-7035 - Presa base per circuiti stampati 2203902
-
ICC25-H/4L5,0-9005 - Presa base per circuiti stampati 1072486
-
ICC25-H/4R5,0-1018 - Presa base per circuiti stampati 1112640
-
ICC25-H/4R5,0-5015 - Presa base per circuiti stampati 1071449
-
ICC25-H/4R5,0-6021 - Presa base per circuiti stampati 1475131
-
ICC25-H/4R5,0-7035 - Presa base per circuiti stampati 2203903
-
ICC25-H/4R5,0-9005 - Presa base per circuiti stampati 1072485
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - Connettore per circuiti stampati 2202344
-
PSPT 2,5/ 4-ST BK - Connettore per circuiti stampati 2202757
-
PSPT 2,5/ 4-ST BU - Connettore per circuiti stampati 1036975
-
PSPT 2,5/ 4-ST GY - Connettore per circuiti stampati 1036976
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-7035 - Connettore per circuiti stampati 1084034
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-9005 - Connettore per circuiti stampati 1227025
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-5015 - Connettore per circuiti stampati 1272011
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-1018 - Connettore per circuiti stampati 1360576
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-6021 - Connettore per circuiti stampati 1475114
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - Connettore per circuiti stampati 2200332
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BK - Connettore per circuiti stampati 2200482
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BU - Connettore per circuiti stampati 1009166
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP YE - Connettore per circuiti stampati 1511787
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP 7042 - Connettore per circuiti stampati 1546540
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BUGY - Connettore per circuiti stampati 2201085
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GN - Connettore per circuiti stampati 1206561
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-7035 - Connettore per circuiti stampati 1084027
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-9005 - Connettore per circuiti stampati 1428287
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-1018 - Connettore per circuiti stampati 1367873
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Conduttore in FO 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Conduttore in FO 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Conduttore in FO 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Conduttore in FO 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Conduttore in FO 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - Conduttore in FO 2202531
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Conduttore in FO 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Conduttore in FO 2202319
-
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - Conduttore in FO 1393207
-
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - Conduttore in FO 1104374
-
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - Conduttore in FO 2202532
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Conduttore in FO 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Conduttore in FO 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Conduttore in FO 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Conduttore in FO 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Conduttore in FO 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Conduttore in FO 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Conduttore in FO 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Conduttore in FO 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Conduttore in FO 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Conduttore in FO 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Conduttore in FO 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Conduttore in FO 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Conduttore in FO 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Conduttore in FO 1071329
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC2-5,08 - Conduttore in FO 1474395
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC3-5,08 - Conduttore in FO 1474396
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - Conduttore in FO 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - Conduttore in FO 1474399
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-5015 - Connettore bus per guide DIN 1071426
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - Connettore bus per guide DIN 2202891
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-9005 - Connettore bus per guide DIN 1072478
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - Connettore bus per guide DIN 2202890
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035VPE100 - Connettore bus per guide DIN 1442879
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-9005 - Connettore bus per guide DIN 1072472
-
TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - Connettore bus per guide DIN 2202895
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-7035 - Connettore bus per guide DIN 1156781
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-9005 - Connettore bus per guide DIN 1174596
-
TBUS8-25-BRIDGE-7035 - Connettore bus per guide DIN 1387008
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - Connettore bus per guide DIN 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - Connettore bus per guide DIN 1488806
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Accessori 1982800
-
CRIMPFOX 6 - Pinza a crimpare 1212034
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Cacciavite 1205037
I vantaggi
Connessione Push-in rapida senza utensili
Codificabili in modo variabile per un'elevata protezione contro inserzioni errate
La tecnologia Push-in consente un cablaggio rapido e semplice
Codifica facile e veloce quando si collegano per la prima volta il connettore e l'elemento base
Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
Elevata densità di cablaggio grazie al passo di 3,5 mm
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen