TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - Connettore bus per guide DIN
2202895

Pittogramma tipo di montaggio Montaggio su guida DIN
Pittogramma tipo di confezione confezionato nel cartone

Connettore bus per guide DIN, colore: grigio chiaro, corrente nominale: 6 A, 4 A (contatti paralleli) (contatti seriali), tensione di dimensionamento (III/2): 32 V, numero poli: 8, serie di prodotti: TBUS8-25.., passo: 2,54 mm, montaggio: Montaggio su guida DIN, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone, Articolo con contatti dorati, connettore bus per il collegamento con custodie per l'elettronica, 6 contatti paralleli/2 contatti seriali

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Installazione compatta sotto la custodia per guida DIN
Il design dei contatti consente di innestare facilmente i moduli elettronici
Alimentazione e comunicazione senza cablaggio aggiuntivo
Contatti paralleli e seriali per la trasmissione efficiente di segnali e dati
Veloce comunicazione da modulo a modulo senza interventi di cablaggio supplementari
Collegamento efficiente tra le singole custodie delle serie ICS e ME-IO