Pittogramma sezione 0,5 mm2
Pittogramma tipo di connessione Connessione a molla Push-in
Pittogramma tipo di montaggio Montaggio su guida DIN
Pittogramma tipo di confezione confezionato nel cartone
Connettore bus per guide DIN, sezione nominale: 0,5 mm2, colore: grigio chiaro, corrente nominale: 6 A (contatti paralleli), tensione di dimensionamento (III/2): 32 V, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 8, numero poli: 8, numero di connessioni: 8, serie di prodotti: TBUS8..2,54, passo: 2,54 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Montaggio su guida DIN, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, bloccaggio: Bloccaggio a scatto, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone, funzione di supporto terminale integrata