TBUS8-25,0-PPPPPPPP-9005 - Connettore bus per guide DIN
1072478

Connettore bus per guide DIN, colore: nero, corrente nominale: 6 A (contatti paralleli), tensione di dimensionamento (III/2): 32 V, numero poli: 8, serie di prodotti: TBUS8-25.., passo: 2,54 mm, montaggio: Montaggio su guida DIN, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone, Articolo con contatti dorati, connettore bus per il collegamento con custodie per l'elettronica, 8 contatti paralleli

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Installazione compatta sotto la custodia per guida DIN
Il design dei contatti consente di innestare facilmente i moduli elettronici
Alimentazione e comunicazione senza cablaggio aggiuntivo
Contatti paralleli e seriali per la trasmissione efficiente di segnali e dati