TBUS8-18,8-PPPPSSSS-7035 - Connettore bus per guide DIN
1140958

Connettore bus per guide DIN, colore: grigio chiaro, corrente nominale: 6 A, 4 A (contatti paralleli) (contatti seriali), tensione di dimensionamento (III/2): 32 V, numero poli: 8, serie di prodotti: TBUS8-18,8.., passo: 2,54 mm, montaggio: Montaggio su guida DIN, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone, Articolo con contatti dorati, connettore bus per il collegamento con custodie per l'elettronica, 4 contatti paralleli/4 contatti seriali

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Fino a un massimo di quattro contatti paralleli e seriali ciascuno, per un'efficiente trasmissione di segnali e dati