TBUS8-25-BRIDGE-7035 - Connettore bus per guide DIN
1387008

tipo di montaggio Montaggio su guida DIN
tipo di confezione confezionato nel cartone

Adattatore bus per guide DIN per ICS, larghezza di installazione: 25 mm, 8 poli paralleli, colore: grigio chiaro (simile a RAL 7035)

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Può essere integrato in applicazioni basate su custodie ME-IO e ICS
Area massima più elevata del circuito stampato
Connessione dei poli in campo tramite connettori FMC