HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Conduttore in FO
2202323

passo 2,54 mm

Conduttore di luce multiplo con protezione contro la sovraesposizione, passivo, rigido, A testa semisferica, superficie di emissione: sferico, numero di indicatori: 40, (4 file, 10 colonne), passo: 2,54 mm, protezione ESD: <8 kV, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

I conduttori in fibra ottica sono studiati appositamente per le custodie per l'elettronica
Montaggio semplificato sul circuito stampato grazie ai perni a pressione
Resistenza ESD
Se necessario è possibile modificare la custodia
Consente semplici visualizzazioni ottiche di stato e visualizzazioni diagnostiche