ICS25-TL122X12-7035 - Parte superiore custodia
2203887

Custodie per guide DIN, Parte superiore, con coperchio ribaltabile trasparente, larghezza: 25 mm, altezza: 123,5 mm, profondità: 14,35 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Utilizzo flessibile grazie al sistema modulare con differenti tecnologie di connessione
Connessioni standard come RJ45, USB, D-SUB e prese per antenne come componenti integranti
Utilizzo ottimale dello spazio nelle custodie e svariate possibilità di personalizzazione in termini di design, colori e stampa
Connettore bus per guide DIN a 8 poli con contatti paralleli e fino a due contatti seriali, per semplificare la comunicazione da modulo a modulo