HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08
   - 
  Conduttore in FO
    
      2202315
      
      
    
  
      Conduttore di luce multiplo, passivo, rigido, Testa cilindrica, superficie di emissione: planare, numero di indicatori: 2, (2 file, 1 colonna), passo: 5,08 mm, protezione ESD: <5 kV, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
I conduttori in fibra ottica sono studiati appositamente per le custodie per l'elettronica
        Montaggio semplificato sul circuito stampato grazie ai perni a pressione
        Resistenza ESD
        Se necessario è possibile modificare la custodia
        Consente semplici visualizzazioni ottiche di stato e visualizzazioni diagnostiche