HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54
   - 
  Conduttore in FO
    
      1071316
      
      
    
  
      Conduttore di luce multiplo con protezione contro la sovraesposizione, passivo, rigido, A testa semisferica, conica, superficie di emissione: sferico, numero di indicatori: 8, (4 file, 2 colonne), passo: 2,54 mm, protezione ESD: <8 kV, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
I conduttori in fibra ottica sono studiati appositamente per le custodie per l'elettronica
        Montaggio semplificato sul circuito stampato grazie ai perni a pressione
        Resistenza ESD
        Se necessario è possibile modificare la custodia
        Consente semplici visualizzazioni ottiche di stato e visualizzazioni diagnostiche