ICC25-H/5R3,5-1018 - Presa base per circuiti stampati
1357416

tipo di montaggio Saldatura a onde

Presa base per circuiti stampati, colore: giallo, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 150 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 5, numero di file: 1, numero poli: 5, numero di connessioni: 5, serie di prodotti: ICC..-H/..R3,5, passo: 3,5 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2,8 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: ICC 1,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: Bloccaggio a scatto, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: Confezionamento in cartone, Articolo con uscita pin laterale destra

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Codificabili in modo variabile per un'elevata protezione contro inserzioni errate
Progettati per l'integrazione nel processo di saldatura a onde
Montaggio a innesto semplice e rapido di circuiti stampati equipaggiati grazie alle guide stabili
Codifica facile e veloce quando si collegano per la prima volta il connettore e l'elemento base