ICC25-H/4L5,0-9005 - Presa base per circuiti stampati
1072486

sezione 2,5 mm2
tipo di montaggio Saldatura a onde

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm2, colore: nero, corrente nominale: 16 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 4, numero di file: 1, numero poli: 4, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: ICC..-H/..L5,0, passo: 5 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: ICC 2,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: Bloccaggio a scatto, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: Confezionamento in cartone, Articolo con uscita pin laterale sinistra

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Codificabili in modo variabile per un'elevata protezione contro inserzioni errate
Progettati per l'integrazione nel processo di saldatura a onde
Montaggio a innesto semplice e rapido di circuiti stampati equipaggiati grazie alle guide stabili
Codifica facile e veloce quando si collegano per la prima volta il connettore e l'elemento base