KP HCS C-MIN-P K12 C3 P9 - Tastiera a membrana
2203566

Tastiera a membrana autoadesiva, tecnica di comando in argento, 12 tasti, in rilievo, 3 colori, cavo di collegamento: 100,5 mm, con connettore femmina a crimpare, passo: 2,54 mm, temperatura d'impiego -20 °C ... 70 °C

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Integrazione semplice in custodie per l'elettronica della serie HCS
Tastiere a membrana in diversi colori e dimensioni per design dei dispositivi personalizzati
Adattamento personalizzato delle tastiere a membrana tramite sistema di configurazione

Domande frequenti


È possibile personalizzare anche la tastiera a membrana?

Sì, le tastiere a membrana possono essere personalizzate mediante il nostro configuratore. Per accederlo immettere il codice web #0512 nel campo di ricerca del nostro sito. In alternativa è possibile rivolgersi al nostro centro di assistenza. Immette... Vedi di più

Sì, le tastiere a membrana possono essere personalizzate mediante il nostro configuratore. Per accederlo immettere il codice web #0512 nel campo di ricerca del nostro sito. In alternativa è possibile rivolgersi al nostro centro di assistenza. Immettere il codice web #0685 nel campo di ricerca del nostro sito e utilizzare il modulo di contatto.

Vedi di meno

Quale utensile è necessario per assemblare la custodia portatile?

Per montare l'HCS occorre disporre di un cacciavite a croce PH 0. Esso è reperibile nella sezione "Accessori" o digitando il codice articolo 1212558. Se viene montato anche un display, è necessario disporre anche di un Torx T6.



Vedi le FAQ