ECS-P-122X169-L-UV1-B M20/M25
-
Piastra frontale
1135329
Piastra frontale della serie ECS, predisposta per la connessione a vite per cavo M20 (1x) e M25 (1x), bloccaggio a scatto. Grado di protezione IP66/IP67/IP68/IP69 in combinazione con la rispettiva custodia. Colore: nero (9005), larghezza: 196 mm, altezza: 34 mm, profondità: 62 mm
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Protezione efficace dell'elettronica dagli influssi ambientali di tipo termico e meccanico
Il design della custodia consente l'installazione di diversi spessori di circuiti stampati per un'elevata varietà di applicazioni
Membrana di compensazione della pressione integrata per il bilanciamento delle oscillazioni di pressione
Accessori opzionali per montaggio a parete o su pilone