ECS-P-122X169-L-UV1-1M1FM12
-
Piastra frontale
1135437
Piastra frontale con connettori SPEEDCON M12 (1 connettore maschio, 1 connettore femmina), bloccaggio a scatto. Grado di protezione IP66/67/69 in combinazione con la rispettiva custodia, larghezza: 196 mm, altezza: 34 mm, profondità: 62 mm, colore: nero (9005)
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Nota per il montaggio | Rispettare le indicazioni per l’utente nell'area download. |
| Grado di protezione | Le indicazioni sulla protezione IP valgono per la combinazione di articoli ECS-B-... in combinazione con un pannello frontale non assemblato ECS-P...-B. |
| Grado di protezione | Usando le piastre frontali con tecnologia di connessione, la classe di protezione IP della tecnologia di connessione è la classe di protezione della soluzione complessiva. |
| Raccomandazione | Nell'area download sono disponibili ulteriori informazioni e misure dettagliate. |
| Tipo di custodia | Custodia da esterno |
| Tipo di custodia | Custodia da esterno |
| Serie di custodie | ECS |
| Famiglia di prodotti | ECS..122X..L.. |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 196 mm |
| Altezza | 34 mm |
| Profondità | 62 mm |
| Design del circuito stampato | |
| Spessore circuito stampato | 1,57 mm ... 2,36 mm |
| Colore (Custodia) | nero (RAL 9005) |
| Materiale Custodia | PC |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Finitura superficiale | non trattato |
| Prova vibrazioni | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenza | 10 - 2000 - 10 Hz |
| Velocità sweep | 1 ottavo/min |
| Accelerazione | 15g (61,6 Hz ... 2000 Hz) |
| Durata di prova per asse | 2,5 h |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
| Prova al filo incandescente | |
| Specifica di prova | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatura | 850 °C |
| Durata di applicazione | 30 s |
| Resistenza meccanica / tamburo rotante | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Altezza di caduta | 50 cm |
| Frequenza | 50 |
| Urti | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Forma d'urto | Semisinusoidale |
| Accelerazione | 50g |
| Durata urti | 11 ms |
| Numero di urti per direzione | 3 |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
| Prova in nebbia salina | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Durata della prova | 96 h |
| Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
| Specifica di prova | VDMA 24364:2018-05 |
| Risultato | Prova superata |
| Grado di protezione (codice IP) | |
| Specifica di prova | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Risultato livello di protezione codice IP | IP66/IP68 (2 m/24 h) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP66/IP67 |
| Codice NEMA max. da raggiungere | 6 |
| Resistenza agli urti | IK08 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 100 °C |
| Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati | 1 |
| Spessore circuito stampato | 1,57 mm ... 2,36 mm |
| Tipo di montaggio | Innesto meccanico su zoccolo |
| Codice articolo | 1135437 |
| Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 5 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | ACFDAB |
| Codice prodotto | ACFDAB |
| GTIN | 4063151069216 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 140.3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 132.38 g |
| Paese di origine | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 732d994e-7476-465b-accd-70e771f58493 |
Prodotti compatibili
-
SACC-CI-M12FS-4CON-L 90 SH SCO - Portacontatti 1432444
-
SACC-CI-M12FS-4CON-L90 SCO - Portacontatti 1436628
-
SACC-CI-M12FSD-4CON-L90 SCO - Portacontatti 1432457
-
SACC-CI-FS-5CON-L 90 SH SCO - Portacontatti 1432431
-
SACC-CI-M12FS-5CON-L90 SCO - Portacontatti 1436644
-
SACC-CI-M12FS-8CON-L90 SH SCO - Portacontatti 1437009
-
SACC-CI-M12FS-8CON-L90 SCO - Portacontatti 1436990
-
SACC-CI-M12FS-12CON-L90 SH - Portacontatti 1424199
-
SACC-CI-M12FS-12CON-L90 - Portacontatti 1424195
-
SACC-CI-M12FS-17CON-L90 SH - Portacontatti 1424201
-
SACC-CI-M12FS-17CON-L90 - Portacontatti 1424197
-
SACC-CI-M12FSY-8CON-L90 - Portacontatti 1424193
-
PROT-M12 - Tappo a vite 1680539
-
PROT-M12 SH - Tappo a vite 1503302
-
SACC-CI-M12FSX-8CON-L90 - Portacontatti 1424180
-
PROT-M12 FS - Tappo 1560251
-
PROT-M12 FS-M - Tappo 1430488
-
SACC-CI-M12MS-4CON-L90 SH SCO - Portacontatti 1439887
-
SACC-CI-M12MS-4CON-L90 SCO - Portacontatti 1436660
-
SACC-CI-M12MSD-4CON-L90 SH SCO - Portacontatti 1436673
-
SACC-CI-M12MS-5CON-L90 SH SCO - Portacontatti 1439890
-
SACC-CI-M12MS-5CON-L90 SCO - Portacontatti 1436686
-
SACC-CI-M12MSB-5CON-L90 SH SCO - Portacontatti 1436699
-
SACC-CI-M12MS-8CON-L90 SH SCO - Portacontatti 1437038
-
SACC-CI-M12MS-8CON-L90 SCO - Portacontatti 1436987
-
SACC-CI-M12MS-12CON-L90 SH - Portacontatti 1424198
-
SACC-CI-M12MS-12CON-L90 - Portacontatti 1424194
-
SACC-CI-M12MS-17CON-L90 SH - Portacontatti 1424200
-
SACC-CI-M12MS-17CON-L90 - Portacontatti 1424196
-
SZF 1-0,6X3,5 - Cacciavite 1204517
I vantaggi
Il design della custodia consente l'installazione di diversi spessori di circuiti stampati per un'elevata varietà di applicazioni
Accessori opzionali per montaggio a parete o su pilone
Tecnologia di connessione dei circuiti stampati collaudata
Protezione contro le manipolazioni integrata
Protezione efficace dell'elettronica dagli influssi ambientali di tipo termico e meccanico
Adatto per l'impiego in aree interne ed esterne
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen