ECS-B-122X109-S-UV1-V
-
Custodie per l'elettronica
1054710
Custodia ventilata della gamma ECS, bloccaggio a vite. Grado di protezione IP66/IP67/IP68/IP69 se in combinazione con rispettiva piastra frontale. Colore: nero (9005), larghezza: 164 mm, altezza: 116 mm, profondità: 64 mm
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
Nota per il montaggio | Rispettare le indicazioni per l’utente nell'area download. |
Grado di protezione | Le indicazioni sulla protezione IP valgono per la combinazione di articoli ECS-B-... in combinazione con un pannello frontale non assemblato ECS-P...-B. |
Grado di protezione | Usando le piastre frontali con tecnologia di connessione, la classe di protezione IP della tecnologia di connessione è la classe di protezione della soluzione complessiva. |
Raccomandazione | Nell'area download sono disponibili ulteriori informazioni e misure dettagliate. |
Tipo di prodotto | Custodia |
Tipo di custodia | Custodia da esterno |
Serie di custodie | ECS |
Famiglia di prodotti | ECS..122X..S.. |
Scomparto batterie | no |
Ventilazione | Membrana di compensazione della pressione integrata |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 164 mm |
Altezza | 116 mm |
Profondità | 64 mm |
Design del circuito stampato | |
Spessore circuito stampato | 1,57 mm ... 2,36 mm |
Colore (Custodia) | nero (RAL 9005) |
Materiale Custodia | PC |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Finitura superficiale | non trattato |
Prova vibrazioni | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequenza | 10 - 2000 - 10 Hz |
Velocità sweep | 1 ottavo/min |
Accelerazione | 15g (61,6 Hz ... 2000 Hz) |
Durata di prova per asse | 2,5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Prova al filo incandescente | |
Specifica di prova | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatura | 850 °C |
Durata di applicazione | 30 s |
Resistenza meccanica / tamburo rotante | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Altezza di caduta | 50 cm |
Frequenza | 50 |
Urti | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forma d'urto | Semisinusoidale |
Accelerazione | 50g |
Durata urti | 11 ms |
Numero di urti per direzione | 3 |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
Prova in nebbia salina | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Durata della prova | 96 h |
Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
Specifica di prova | VDMA 24364:2018-05 |
Risultato | Prova superata |
Grado di protezione (codice IP) | |
Specifica di prova | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Risultato livello di protezione codice IP | IP66/IP67 (1 m/30 min)/IP68 (2 m/24 h)/IP69/IP69K |
Condizioni ambientali | |
Codice IP max. da raggiungere | IP69 |
Codice NEMA max. da raggiungere | 6 |
Resistenza agli urti | IK08 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 100 °C |
Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati | 1 |
Tipologia di fissaggio del circuito stampato | Collegamento a vite |
Spessore circuito stampato | 1,57 mm ... 2,36 mm |
Tipo di montaggio | Montaggio a parete o su pannello frontale. Montaggio su barra con accessori. |
Codice articolo | 1054710 |
Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 5 Pezzi |
Codice vendita | ACFDAA |
Codice prodotto | ACFDAA |
GTIN | 4055626689197 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 265.4 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 200 g |
Numero tariffa doganale | 84879000 |
Paese di origine | US |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27190601 |
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
ECS-P-122X169-S-UV1-B - Piastra frontale 2230008
-
ECS-P-122X169-S-UV1-1M12 - Piastra frontale 2230009
-
ECS-P-122X169-S-UV1-2M12 - Piastra frontale 2230010
-
ECS-P-122X169-S-UV1-CG - Piastra frontale 2230011
-
ECS-P-122X169-S-UV1-1M1FM12 - Piastra frontale 1091841
-
ECS-P-122X169-S-UV1-2RJ45 - Piastra frontale 1143740
-
ECS-P-122X169-S-UV1-1RJ45 - Piastra frontale 1143761
-
ECS-P-122X169-S-UV1-VSDSUB25 - Piastra frontale 1143766
-
ECS-P-122X169-S-UV1-1PRC5 - Piastra frontale 1143768
-
ECS-P-122X169-S-UV1-2PV - Piastra frontale 1143769
-
ECS-P-122X169-S-UV1-VC4AML2/6 - Piastra frontale 1143770
-
ECS-P-122X169-S-UV1-2PRC5 - Piastra frontale 1143771
-
ECS-P-122X169-S-UV1-VC3AML4/8 - Piastra frontale 1143773
-
SF-TXH 20X100 - Cacciavite 1200151
-
PTSM 0,5/ 4-PL-2,5 WH - Connettore per circuiti stampati 1709460
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Fascetta per cavi 3240820
-
HS LC-V-T-D4X5,2S-45 - Conduttore in FO 1082300
-
HS LCA-RGB-10X5-L - Lampada di segnalazione 1082299
-
HS LC-F-T6X3-150 - Conduttore in FO 1082301
-
SEALING PLUG 9X16 RD - Tappo di chiusura 1400259
-
PROT-M12 - Tappo a vite 1680539
-
ECS-BL - Fermaglio di sicurezza 2230012
-
ECS-PM - Angolare di montaggio 2230013
I vantaggi
Il design della custodia consente l'installazione di diversi spessori di circuiti stampati per un'elevata varietà di applicazioni
Membrana di compensazione della pressione integrata per il bilanciamento delle oscillazioni di pressione
Accessori opzionali per montaggio a parete o su pilone
Tecnologia di connessione dei circuiti stampati collaudata
Protezione contro le manipolazioni integrata
Protezione efficace dell'elettronica dagli influssi ambientali di tipo termico e meccanico
Adatto per l'impiego in aree interne ed esterne
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen