Le robuste custodie per l'elettronica ECS sono ideali per il montaggio a parete e a pilone. Permettono una facile integrazione dei circuiti stampati di spessore 1,59 mm e 2,38 mm. Inoltre, la custodia è disponibile anche in una versione ventilata. La protezione antimanomissione integrata impedisce l'accesso non autorizzato.
Piastra frontale della serie ECS, predisposta per la connessione a vite per cavo M20 (1x) e M25 (1x), bloccaggio a scatto. Grado di protezione IP66/IP67/IP68/IP69 in combinazione con la rispettiva custodia. Colore: nero (9005), larghezza: 196 mm, altezza: 34 mm, profondità: 62 mm