ECS-B-122X109-S-UV1-V VPE20
-
Custodie per l'elettronica
1092241
Custodia ventilata della gamma ECS, bloccaggio a vite. Grado di protezione IP66/IP67/IP68/IP69 se in combinazione con rispettiva piastra frontale. Colore: nero (9005), larghezza: 164 mm, altezza: 116 mm, profondità: 64 mm
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Il design della custodia consente l'installazione di diversi spessori di circuiti stampati per un'elevata varietà di applicazioni
Membrana di compensazione della pressione integrata per il bilanciamento delle oscillazioni di pressione
Accessori opzionali per montaggio a parete o su pilone
Tecnologia di connessione dei circuiti stampati collaudata
Protezione contro le manipolazioni integrata
Protezione efficace dell'elettronica dagli influssi ambientali di tipo termico e meccanico
Adatto per l'impiego in aree interne ed esterne